Forerunner® 945
Ideal para corredores y triatletas, el reloj inteligente multifuncional Garmin Forerunner® 945 es compatible con más de 30 deportes diferentes interiores y exteriores, además de tener un reproductor de música incorporado con capacidad de almacenamiento para hasta 1,000 canciones. Su pantalla de 1,2 pulgadas, siempre encendida, cuenta con Corning® Gorilla® Glass DX resistente a los rasguños que mejora la legibilidad de la pantalla a través de una mejora del 75% en la reflexión de la superficie frontal.