Redmi Note 8
Presentando una impresionante cámara Quad All Star de 48MP, una cámara delantera de 13MP, una batería de 4000mAh, con carga rápida por cable de 18W, el Redmi Note 8 cuenta con una pantalla inmersiva FHD+ Dot Drop de 6.3 pulgadas y su diseño todo en cristal 2.5D presenta tanto en la parte delantera como en la trasera Corning® Gorilla® Glass 5 resistente a caídas y daños.