Mi Note 10
Empleando la primera cámara penta de 108MP del mundo, el Mi Note 10 es una central eléctrica con muchas características, que incluyen una batería de capacidad ultraalta de 5260mAh y una pantalla FHD + AMOLED curvada en 3D de 6.47 pulgadas. Para una mayor durabilidad, el Mi Note 10 está diseñado con Corning® Gorilla® Glass 5 resistente a caídas en la parte delantera y trasera.