Xiaomi 11T
El Xiaomi 11T no defrauda con una cámara de grado profesional con IA de 108MP y una gran batería de 5000mAh con Xiaomi HyperCharge de 67 W. Aún mejor, su FHD+ AMOLED DotDisplay de 6.67 pulgadas tiene una frecuencia de actualización rápida de 120 Hz y está diseñado con Corning® Gorilla® Glass Victus® resistente a caídas y rayones, el Gorilla® Glass más resistente hasta el momento.