Sony’s Xperia 5
Diseñado de forma inteligente para que quepa en un bolsillo, el Xperia 5 presenta una característica impresionantes en un cuerpo compacto, incluyendo una cámara de triple lente con la extremadamente aclamada tecnología Eye AF de las cámaras Alpha™ de Sony además de una pantalla inmersiva OLED Full HD+ 21:9 CinemaWide™ de 6.1 pulgadas y un sonido Dolby Atmos®. Su esbelta estructura metálica presenta Corning® Gorilla® Glass 6 resistente a caídas y daños.