Sony’s Xperia 1
El Xperia 1 fue creado para los profesionales con la tecnología de última tecnología avanzada de las pantallas de Sony®, el Xperia 1 cuenta con una sorprendente pantalla OLED HDR 4K CinemaWide ™ de 6,5 pulgadas de 21:9 y un sistema de cámara de triple lente de calidad profesional. Delantero y trasero, el Xperia 1 está diseñado con Corning® Gorilla® Glass 6, resistente a los daños y caídas, para brindar la mejor protección contra vidrios contra caídas de su clase.