Samsung Galaxy S20 Ultra
Al superar los límites de la fotografía de teléfonos móviles, el Galaxy S20 Ultra, preparado para 5G, combina una poderosa tecnología de inteligencia artificial con nuevos sensores de imagen y lentes avanzados con una cámara Cuádruple AI de 108MP, zoom de resolución espacial de hasta 100x, cámara frontal de 40MP y video de 8K. El Galaxy S20 Ultra viene equipado con la última tecnología 5G que admite sub-6 y mmWave y ofrece capacidades 5G independientes y autónomas (consulte con su proveedor para conocer la disponibilidad y los detalles). Su pantalla Cuádruple HD + Dynamic AMOLED 2X Infinity-O de 6.9 pulgadas ofrece una visualización de calidad cinematográfica en la palma de su mano. Certificado por IP68 para resistencia al agua, su diseño duradero presenta Corning® Gorilla® Glass 6 resistente a daños y caídas en la parte delantera y trasera.