Samsung Galaxy S20+
Combinando una poderosa tecnología de inteligencia artificial con nuevos sensores y lentes de imagen avanzados, el Galaxy S20+, listo para 5G, cuenta con una cámara Cuádruple AI de 64MP, hasta 30x SpaceSuper Resolution Zoom, una cámara frontal de 10MP y video 8K. El Galaxy S20+ viene equipado con la última tecnología 5G que admite sub-6 y mmWave y ofrece capacidades 5G independientes y autónomas (consulte con su proveedor para conocer la disponibilidad y los detalles). Su inmersiva pantalla Cuádruple HD + Dynamic AMOLED 2X Infinity-O de 6.7 pulgadas ofrece una visualización de calidad cinematográfica en la palma de su mano. Certificado por IP68 para resistencia al agua, su diseño duradero presenta Corning® Gorilla® Glass 6 resistente a daños y caídas en la parte delantera y trasera.