Samsung Galaxy Note20 Ultra
El Galaxy Note20 Ultra es el primer dispositivo del mundo diseñado con Corning® Gorilla® Glass Victus™, en la parte delantera y trasera.Es el Gorilla® Glass más resistente hasta el momento, con un desempeño contra rayones y caídas significativamente mejorado.Con unapantalla Edge Quad HD + Dynamic AMOLED 2X Infinity-O de 6,9 pulgadas con una frecuencia de actualización ultra suave de 120Hz,el Galaxy Note20 Ultra está diseñado para funcionar como una computadora y le permite jugar como un profesional.Además, su impresionante cámara trasera triple de 108MP está diseñada con el resistente Corning® Gorilla® Glass 6.

videoplayicon
×
Samsung Galaxy Note20 Ultra
El Galaxy Note20 Ultra cuenta con Corning® Gorilla® Glass Victus™, el Gorilla® Glass más resistente hasta el momento.
El Galaxy Note20 Ultra cuenta...
El Galaxy Note20 Ultra cuenta con Corning®...
El Galaxy Note20 Ultra cuenta con Corning® Gorilla® Glass Victus™, el...
El Galaxy Note20 Ultra cuenta con Corning® Gorilla® Glass Victus™, el Gorilla® Glass más resistente hasta el...
El Galaxy Note20 Ultra cuenta con Corning® Gorilla® Glass Victus™, el Gorilla® Glass más resistente hasta el momento.