Samsung Galaxy Note10+
Con la pantalla Cinematic Infinity de borde a borde más grande de 6.8 pulgadas de un Note, el potente Galaxy Note10+ viene con nuevas tecnologías, capacidades mejoradas y herramientas de productividad, incluido el S Pen más avanzado hasta el momento y una cámara de calidad profesional. Bellamente diseñado, el Galaxy Note10+ presenta una forma aerodinámica que también es fácil de sostener y usar con el mejor Corning® Gorilla® Glass 6 resistente a caídas en su clase en la parte delantera y trasera.