Samsung Galaxy A71 5G
Diseñado para un rendimiento y una velocidad asombrosos, el Galaxy A71 5G listo para 5G cuenta con una cámara posterior de cuatro lentes de 64 MP, una batería de larga duración de 4500 mAh y potencia de carga rápida. Tanto su pantalla Super AMOLED Plus de 6,7 pulgadas como la cubierta de la lente de la cámara están diseñadas con Corning® Gorilla® Glass 3 resistente a daños y rayones.