Samsung Galaxy Tab S7+
        El Samsung Galaxy S7 + cuenta con una pantalla Súper AMOLED ™ de borde a borde más grande de  12,4 pulgadas con Corning® Gorilla® Glass 3 resistente a daños y rayones. En el trabajo o en el juego, el Samsung Galaxy S7 + está listo para la tarea con una batería masiva de 10.090 mAh, un S Pen refinado y también está disponible con conectividad 5G.