Acer Chromebook Spin 713 (2020)
Como parte del programa de innovación Intel Project Athena, el nuevo Acer Chromebook Spin 713 ofrece un desempeño de primer nivel y duración de la batería. Su pantalla VertiView 2K de 13.5 pulgadas cuenta con una impresionante relación de aspecto 3:2 que crea espacio vertical adicional para reducir el desplazamiento. En modelos seleccionados del Acer Chromebook Spin 713, el panel táctil y la pantalla cuentan con Antimicrobial Corning® Gorilla® Glass, el vidrio resistente que ayuda a proteger las superficies táctiles de las bacterias que causan olores y manchas.