Clear Track Fiber Pathways | Corning

Ahora disponible para residencias y pasillos de MDU.

Estamos permitiendo que los proveedores de servicios ofrezcan banda ancha de alta velocidad a una audiencia más amplia, mientras hacemos que el cable sea prácticamente invisible. Y lo estamos haciendo tan fácil de instalar que una sola persona puede hacer todo el trabajo. Con Corning® Clear Track Fiber Pathways, la banda ancha Gigabit prácticamente invisible ahora está disponible tanto para interiores de residencias como para aplicaciones en pasillos de unidades multifamiliares (MDU).

Conectividad de fibra de extremo a extremo estéticamente agradable

Nuestra fibra permanece fuera de la vista

Nuestra fibra permanece fuera de la vista

Nuestra fibra permanece fuera de la vista

Corning® Clear Track ILU Fiber Pathway es una solución de banda ancha de ultra alta velocidad que es estéticamente agradable, mínimamente intrusiva y simple de implementar. De hecho, los residentes apenas notan su presencia.

Corning® Clear Track ILU Fiber Pathway es una solución de banda ancha de ultra alta velocidad que es estéticamente agradable, mínimamente intrusiva y simple de implementar. De hecho, los residentes apenas notan su presencia.

Las ventajas son claras

Las ventajas son claras

Las ventajas son claras

El secreto de Clear Track son sus características micro-replicadas, que permiten la reflexión difusa. Cuando la luz golpea la superficie, se dispersa en muchos ángulos, haciendo que la ruta de cable transparente sea casi imperceptible.

El secreto de Clear Track son sus características micro-replicadas, que permiten la reflexión difusa. Cuando la luz golpea la superficie, se dispersa en muchos ángulos, haciendo que la ruta de cable transparente sea casi imperceptible.

Fácil de instalar

Fácil de instalar

Fácil de instalar

El respaldo adhesivo patentado permite una instalación rápida y sencilla en prácticamente cualquier superficie. No hay necesidad de pegamentos, grapas, canaletas plásticas o conductos adicionales. Simplemente retire el protector y presione. Una vez que se adhiere, permanece en su lugar.

El respaldo adhesivo patentado permite una instalación rápida y sencilla en prácticamente cualquier superficie. No hay necesidad de pegamentos, grapas, canaletas plásticas o conductos adicionales. Simplemente retire el protector y presione. Una vez que se adhiere, permanece en su lugar.

La elección clara

Corning® Clear Track ILU Fiber Pathway es una solución prácticamente invisible diseñada específicamente para el interior de la unidad de vivienda.

Saber más

Simple de implementar

Nuestra fibra transparente de 900 µm, ultra resistente a curvas, puede insertarse rápidamente utilizando la herramienta de instalación práctica. Luego, la fibra puede terminarse con un conector mecánico de montaje en campo o empalmarse.

Conectores y placas de pared con obturador más inteligentes

El cable de conexión SC con obturador y la placa de pared de bajo perfil permiten la instalación de la fibra desde la toma de pared hasta la ONT. El indicador rojo asegura la inserción completa en el conector de fibra y el diseño del "obturador" ayuda a prevenir la contaminación accidental de la férula.

Saber más

El Corning® Clear Track Hallway Fiber Pathway es la forma prácticamente invisible de proporcionar banda ancha Gigabit de ultra alta velocidad a unidades multifamiliares (MDUs). Adapta la tecnología de micro-replicación a las necesidades multifibra de los pasillos de MDU para permitir una instalación rápida y sencilla con una mínima alteración.

Cómo funciona

Este exclusivo camino de fibra de pasillo cuenta con el Corning® Clear Track 12-fiber micro-module, que contiene 12 fibras de 250 µm ultra resistentes a curvas dentro de una cubierta de 1.8 mm. El micromódulo está disponible en varias longitudes preterminadas para ajustarse a diferentes tamaños de MDU. El respaldo adhesivo patentado en la ruta de fibra permite una instalación rápida y sencilla en prácticamente cualquier superficie. No hay necesidad de pegamentos, grapas, molduras o cortar paneles de yeso.

Una herramienta práctica y sencilla ayuda a acelerar el proceso, permitiendo que una persona instale fibra en el pasillo en horas, no días. La cubierta transparente opcional de Clear Track Hallway proporciona mayor durabilidad con una visibilidad prácticamente nula.

Reenrutamiento de fibra hecho fácil

La Clear Track Hallway Small Point-of-Entry Box, con tiras autoadhesivas Command™, facilita la fijación y el reposicionamiento. El micromódulo de 12 fibras puede terminarse con un conector mecánico de montaje en campo o empalmarse para la conexión a la unidad de vivienda.

Diseño discreto e instalación sin complicaciones

La tecnología de micro-replicación y el adhesivo transparente patentado de Clear Track Fiber Pathways los hacen prácticamente invisibles. No hay necesidad de piezas para esquinas internas y externas u otros elementos que interrumpan la estética visual. Por lo tanto, los residentes apenas notan su presencia. Además, debido a que la instalación es tan rápida, los trabajadores pueden completar el trabajo en poco tiempo, con una mínima intrusión.

Claramente más rápido. Claramente más fácil. Claramente mejor.

Claramente más rápido. Claramente más fácil. Claramente mejor.

Los Corning® Clear Track Fiber Pathways permiten a los proveedores de servicios ofrecer conectividad Gigabit prácticamente invisible tanto para aplicaciones en unidades de vivienda individuales (ILU) como en unidades multifamiliares (MDU). Las soluciones son inteligentes y elegantes. La instalación es rápida y sencilla. De hecho, una sola persona puede completar el trabajo en horas, no días, con mínimo ruido e intrusión.

Contáctenos

Para obtener asistencia, complete el siguiente formulario y uno de nuestros representantes se comunicará con usted.

Gracias!

Gracias por contactarnos. Un representante de Corning se comunicará con usted en breve acerca de su consulta. Si necesita asistencia inmediata, por favor, toda nuestra línea de servicio al cliente al +1 800-743-2675.