Le système d'eau propre de Corning élu meilleur projet par les partenaires ENERGY STAR® | Développement durable | Corning

Le système d'eau propre de Corning élu projet phare par les partenaires ENERGY STAR

Le système d'eau propre de Corning élu projet phare par les partenaires ENERGY STAR

Un projet qui permet à Corning de consommer moins d'eau et d'économiser de l'énergie est reconnu.

Le projet "Clean Water" de Corning, initié au Hickory Manufacturing and Technology Center en Caroline du Nord, a récemment été reconnu comme projet de pointe par des entreprises de même niveau, également membres d'ENERGY STAR. Corning a été l'une des neuf entreprises présentant de nouveaux projets d'économie de ressources naturelles à être récompensée lors de la réunion annuelle des partenaires industriels de l'Environmental Protection Agency à Washington, D.C..

Le projet Clean Water recycle l'eau utilisée dans la production et réduit considérablement la quantité d'eau rejetée par l'usine de Hickory dans la station d'épuration municipale.

À cette fin, les membres de l'équipe de gestion de l'énergie mondiale de Hickory ont installé un système de traitement de l'eau par échange d'ions qui élimine les impuretés de l'eau de traitement, tandis qu'une lampe à ultraviolets contrôle toute croissance biologique. L'eau est ensuite filtrée et recyclée en circuit fermé afin d'être réutilisée plusieurs fois pour la production.

 Jusqu'à présent, la solution verte a permis à l'usine de Hickory de:

  • réduire la consommation annuelle d'eau de 11%
  • améliorer l'efficacité de la ligne de production, qui était auparavant occupée à nettoyer et entretenir le système d'eau

"C'était formidable de pouvoir partager avec d'autres partenaires industriels ENERGY STAR ce que Corning a appris sur la réduction de la consommation d'eau grâce aux nouvelles technologies", a déclaré JT Hufnagel, Directeur des opérations, Global Energy Management." Le projet Clean Water a contribué à réduire notre consommation de ressources naturelles, à économiser de l'argent et à donner à nos employés plus de temps pour fabriquer des produits."

La technologie à l'origine du Projet Clean Water a été installée dans d'autres sites de production de Corning.

Partager