MASTERPIX Fine Glass Prints featuring Corning Gorilla Glass | Printing on Glass | Corning

L’innovation Corning transforme les souvenirs en œuvres d’art

Grâce aux tirages sur verre fin MASTERPIX™ (en anglais), vous pouvez désormais imprimer vos photos sur du verre fin, durable, optiquement transparent Corning® Gorilla® Glass (en anglais), utilisé comme verre de protection sur 5 milliards d’appareils électroniques dans le monde entier.

Le même verre robuste et résistant, qui protège vos téléphones et vos tablettes, est désormais disponible dans les tirages sur verre pour préserver vos souvenirs les plus précieux.  Vous pouvez facilement transformer vos photos de famille (vacances, cérémonies de remise de diplômes, mariages ou naissance) en cadeaux durables grâce aux tirages sur verre fin MASTERPIX.

Tirages sur verre : Votre coin d’innovation Corning

De nombreux détaillants vous proposent d’imprimer vos photos sur du verre. Ceci dit, les tirages sur verre MASTERPIX optimisent l’innovation technologique de Corning pour transformer vos photos en œuvres d’art.  

Les tirages sur verre MASTERPIX ne sont pas seulement imprimés sur du verre, comme le font d’autres fabricants.  Vos photos sont imprimées à jet d’encre traitée aux ultraviolets (UV) sur du verre Gorilla.  Les tirages sur verre MASTERPIX sont créés selon un procédé en plusieurs étapes. Ils permettent non seulement de préserver de précieuses photos pour les années à venir, mais ils transforment également vos photos en œuvres d’art éclatantes à afficher sur un présentoir ou un mur.

Les tirages sur verre MASTERPIX reposent sur un procédé à quatre couches, qui commence par un apprêt collant à la surface arrière du verre Gorilla (couche 1).  Votre image est ensuite imprimée avec des encres traitées aux UV sur la couche apprêtée (couche 2).  L’encre blanche (dans un souci d’opacité) est alors imprimée sur la couche de l’image (couche 3). Un film anti-éclats (couche 4) est finalement appliqué pour protéger les encres contre les rayures et assurer une meilleure préhension du verre en cas de bris*.

Tirages sur verre : Bien plus qu’un simple souvenir

La qualité d’un tirage sur verre MASTERPIX associé à votre photo personnalisée peut devenir un trésor de famille.  Les encres spécialisées et traitées aux UV, que vous utilisez lors de l’impression, garantissent que votre tirage prend vie sur du verre aux couleurs éclatantes et durables.

Quelques minutes suffisent pour charger vos photos sur le site Web MASTERPIX (en anglais) pour créer un tirage sur verre fin élégant, durable et magnifique. Vous pouvez choisir entre plusieurs tailles et options pour un montage mural ou un affichage sur présentoir. Qui plus est, vous pouvez choisir d’afficher le tirage dans un cadre ou le laisser non encadré pour lui donner un aspect lisse et moderne.

L’application Parabo (en anglais) récemment lancée sur App Store d’Apple (iOS) proposera bientôt un tirage MASTERPIX translucide qui ne peut pas être produit avec du papier ou tout autre substrat de qualité supérieure. Ce tirage translucide MASTERPIX unique sera uniquement disponible via l’application Parabo (en anglais).

MASTERPIX est l’un des nombreux supports utilisés par Corning pour développer les fonctionnalités d’un tirage sur verre.

 

 

* Le produit MASTERPIX est en verre.  Veuillez le manipuler avec soin.  En cas de chute ou de mauvaise manipulation, le verre se brise et risque de causer des blessures. Veillez à ne pas plier ou tordre.

Partager