Firma Corning od wielu lat współpracuje z Politechniką Łódzką, już w 2007 rozpoczęliśmy pierwsze działania z Wydziałem OiZ (obecnym ZIP). W 2011 podpisaliśmy pierwsze instytucjonalne porozumienie - List Intencyjny o współpracy pomiędzy Politechniką Łódzką a naszą firmą. Powstanie Laboratorium Technik Światłowodowych pod patronatem Corning było pierwszym wspólnym przedsięwzięciem na rzecz dydaktyki, które zostało utworzone ze środków Wydziału oraz Corning, drugim ważnym wydarzeniem było zbudowanie Lokalnej sieci FTTD zintegrowanej ze strukturą Uczelnianej Sieci Komputerowej. Kolejnym krokiem było utworzenie Studiów II stopnia o specjalności Optoelektronika na Wydziale FTIiMS, program studiów, który został utworzony przy współpracy Politechniki i Corning mającej na celu stworzenie programu wychodzącego naprzeciw oczekiwaniom przyszłych pracodawców.
Poza ścisłym kontaktem z Politechniką Łódzką współpracujemy również z innym organizacjami, które umożliwiają bliższy kontakt z kandydatami. Chcemy być pracodawcą z wyboru, który jest rozpoznawalny na rynku pracy. Dlatego też, aby nawiązać relacje z potencjalnymi kandydatami, wiosną 2018 roku spędziliśmy ponad 100 godzin nie tylko na największych Akademickich Targach Pracy oraz Absolvent Talent Days w naszym województwie, ale także na  innych wydarzeniach jak np. Inżynierskie (Mechaniczne) Targi Pracy, Dzień Wydziału EEiA, Dziewczyny na Politechniki oraz Diamentowe Praktyki. Dodatkowo ściśle współpracujemy z Ambasadorami Politechniki Łódzkiej, a także uczestniczymy w spotkaniach Rady Wydziałów. Ponadto w 2018 roku, zorganizowaliśmy na pięciu wydziałach Politechniki Łódzkiej (Mechaniczny, Chemiczny, ZiIP, FTIMS, EEiA) akcję The Corning Days (stoiska, na których studenci mogą lepiej poznać naszą firmę oraz możliwości współpracy) oraz aż 7 warsztatów Akademii Corning prowadzonych przez naszych inżynierów, specjalistów i menedżerów na każdym wydziale Politechniki Łódzkiej, w których uczestniczyło blisko 140 studentów!
Zachęcamy Was do kontaktu z nami i zapraszamy do udziału w kolejnych wydarzeniach! Napisz do nas na adres: rekrutacja@corning.com