EDGE™ 4x4 Mesh Module

Módulo mesh EDGE™ 4x4

Módulo mesh EDGE™ 4x4

A medida que el tamaño de nuestras redes ha crecido durante la última década, hemos visto un cambio de las arquitecturas de red clásicas de 3 niveles a una arquitectura de spine-leaf más plana y más amplia. Con su enfoque de conectividad completamente en malla, la arquitectura spine-leaf nos brindó el rendimiento de red de alta velocidad predecible que estábamos buscando y la confiabilidad en nuestra estructura de switch de red.

Principios de dimensionamiento de una malla spine-leaf:

  • Los bloques de construcción principales son los switches leaf de red y los switches spine de red.
  • Los hosts solo se pueden conectar a switches leaf
  • Todos los switches leaf deben estar conectados a todos los switches spine disponibles
  • El recuento de puertos de uplink en el switch leaf determina el número máximo de switches spine.
  • El recuento de puertos del switch spine determina el número máximo de switches leaf
  • Estos principios influyen en la forma en que los fabricantes de switches diseñan sus equipos

Si ya estás utilizando la arquitectura spine-leaf o se vas a mudar pronto a ella, podemos ayudarte a aprovechar al máximo el espacio de tu centro de datos. Al incluir las soluciones EDGE de Corning y los módulos mesh EDGE™ en tu plan, puedes reducir:

  • Espacio y congestión en un 75%
  • Pérdida de inserción en un 10%
  • Costos de implementación en un 45% en comparación con las divisiones dúplex LC tradicionales