Los Cordones de Parcheo Blindados de Corning muestran el mismo rendimiento excepcional que los Cordones de Parcheo estándares. El cable blindado tiene un tubo de acero inoxidable entrelazado pegado sobre una fibra amortiguada, que está rodeada por una capa de alambre de aramida y una cubierta exterior para proteger mejor el cable. Esto proporciona protección en centros de datos y entornos hostiles.
El diseño robusto de la armadura de acero puede proporcionar una compresión mucho mayor, resistencia al aplastamiento, resistencia a los roedores y mayor seguridad, lo que lo hace ideal para áreas industriales y de tráfico pesado.