Plug and Play Saves Time | Preconnected Cable Systems | Corning

El Plug and Play ahorra tiempo

El Plug and Play ahorra tiempo

Los sistemas de cables preconectados proporcionan una gestión vertical y horizontal simplificada.

Uno de los mayores problemas que enfrentan los diseñadores de centros de datos y redes locales es la administración de cables en los racks y gabinetes utilizados para alojar equipos, así como en las conexiones cruzadas, interconexiones y cableado troncal en todo el centro de datos y en la LAN. En las instalaciones de edificios comerciales, generalmente se monta un enlace de cableado de fibra óptica en el campo en el lugar de trabajo. Alternativas a este método de implementación tradicional son las soluciones terminadas y premontadas en la fábrica.

En estas alternativas, los largos pasos de instalación, como quitar la cubierta del cable, la furcación del cable, la instalación del conector y el ensamblaje del hardware, se completan en la fábrica. El paquete completo se envía al sitio de trabajo para su instalación en una multitud de caminos y espacios. La gestión vertical y horizontal de cables se puede abordar y simplificar utilizando sistemas de cables preconectados para troncales, conjuntos de cables y módulos de conectores, a menudo denominados sistemas “plug-and-play”.

Una de las principales ventajas de los troncos preconectados es el diámetro exterior reducido del cable. En lugar de utilizar fibras tight-buffered tradicionales de 900 micrones, los cables preconectados utilizan cintas multifibras o fibras de colores individuales de 250 micrones. Un cable tight-buffered tradicional de 144 fibras tiene aproximadamente un 35 a 40% más de diámetro que su cable troncal preconectado equivalente. La gestión vertical de cables suele tener de seis a 10 pulgadas de ancho y la gestión horizontal suele tener una o dos unidades de rack de altura.

A medida que el número y la densidad de la fibra continúan aumentando, el espacio para la gestión vertical y horizontal de cables en los sitios de terminación y distribución es muy valioso, con el desafío creciente de mantener el radio mínimo de curvatura del cable. Los cables de pequeño diámetro aligeran la carga y permiten que aumente la densidad, sin perder la capacidad de gestión. Además, los conjuntos preconectados generalmente integran el hardware de montaje en la unidad de ensamblaje, lo que facilita la capacidad de aliviar adecuadamente la tensión en los cables y conjuntos.

Los conjuntos preconectados proporcionan una forma más sencilla de realizar movimientos, adiciones y cambios. Los cambios constantes son inevitables en las LAN y los centros de datos modernos. Las nuevas construcciones, los desarrollos tecnológicos, los cambios de personal y los cambios en los requisitos técnicos son temas que los administradores de red deben abordar mensualmente y, a veces, diariamente. Con cables troncales y conjuntos de cables preconectados, los administradores de red pueden manejar los cambios sin problemas y con pocas interrupciones en la red.

Los cables preconectados también se pueden desconectar, redirigir y volver a conectar sin utilizar el trabajo de instalación tradicional, en menos tiempo y sin la necesidad de quitar y reinstalar los conectores ópticos. Los cables preconectados admiten los métodos de cableado estructurado recomendados por los estándares industriales TIA-568 y TIA-942.

Los cables preconectados admiten los métodos de cableado estructurado recomendados por los estándares industriales TIA-568 y TIA-942.

Además, las alzas de tracción proporcionadas por el fabricante continúan evolucionando y mejorando. Hoy en día, las alzas de tracción no solo son de menor diámetro, sino también más flexibles y muchos de ellas son reutilizables. La reutilización del alza de tracción proporcionada con la compra original proporciona el más alto nivel de protección física y confiabilidad durante los períodos de reemplazo.

Finalmente, los conjuntos preconectados pueden reducir los costos asociados con la instalación, el mantenimiento y la reparación en comparación con los sistemas de cableado tradicionales. La mayoría de las veces, los administradores de red o los equipos de instalación pueden instalar conjuntos preconectados, sin la necesidad de que varios equipos instalen, terminen y prueben el cable. Ya sea que instale cables y conjuntos debajo de pisos elevados, en sistemas de cableado suspendido o entre racks y gabinetes, se pueden utilizar técnicas de instalación básicas y las mejores prácticas del fabricante.

Eliminar la necesidad de contratar personal adicional a menudo ahorra tiempo y dinero y reduce el tiempo de inactividad durante los períodos de cambio, adiciones y cambios. Otro componente clave de los cables preconectados es que las mediciones ópticas (es decir, atenuación del cable, atenuación del conector y reflectancia) están garantizadas en el momento de la entrega, eliminando nuevamente la variabilidad asociada con las técnicas de terminación tradicionales.

Las razones para usar este tipo de cables incluyen la facilidad y velocidad con la que se pueden implantar los cables, donde el tiempo de inactividad debe minimizarse y el espacio es escaso, y el mayor número de fibras con diámetros de cable reducidos. Las opciones incluyen clasificación para riser, plenum, interior/exterior y dieléctrico y blindado.

Una solución premontada es útil cuando el control de costos de un proyecto es más importante. La finalización en la fábrica de muchos de los pasos de montaje de mano de obra puede reducir significativamente la variabilidad del costo de instalación en el campo.

A medida que aumentan los requisitos de rendimiento, también aumentan los desafíos asociados con la terminación en el campo. Una solución premontada puede aumentar la versatilidad y la productividad del equipo de instalación, con menos demandas de herramientas especializadas y habilidades de instalación.

Finalmente, un enlace de fibra óptica se puede ensamblar y probar completamente antes de salir de fábrica. Esto no elimina por completo la necesidad de realizar pruebas de campo después de la instalación para la certificación del enlace. Sin embargo, muchos de los problemas asociados con la instalación de campo tradicional ocurren con la conexión de campo y la carga correcta de conectores en el hardware, y estos problemas se pueden reducir con sistemas plug-and-play. Una implantación más rápida era una cosa. Pero los instaladores también necesitaban colocar más fibras en espacios más pequeños. Los conectores MTP también han abordado este desafío. Incluso antes de que la óptica paralela ganara popularidad, los instaladores lucharon por proporcionar aplicaciones de alta densidad. Los conectores MTP han facilitado esta tarea. En lugar de una carcasa de 1U con conexiones dúplex que contenían 144 fibras, la carcasa MTP era capaz de almacenar 864 fibras — seis veces la capacidad. Esta densidad de fibra hizo que los conectores MTP fueran especialmente adecuados para centros de datos con severas restricciones de espacio y/o grandes cantidades de cables.