The Benefits of Coatings for Bioproduction: Stem Cells and Coatings

细胞培养表面的包被对于多种细胞的健康生长至关重要。但对于从事干细胞培养的科学家而言,找到合适的生物或合成包被尤为关键。

在生物生产领域应用包被技术的好处包括结构支持、粘附、生物相关性和细胞信号传导。无论是小规模还是大规模培养,包被的选择对干细胞的质量和命运有着巨大影响。

干细胞为何需要包被表面?

康宁现场应用科学家Robert Padilla认为,包被处理对于构建理想的微环境必不可少,有助于各类干细胞维持健康和多能性。细胞外基质 (ECM) 包被可以帮助研究人员尽可能重现体内生长环境,使干细胞行为具有生物学相关性。

康宁现场应用科学家Whitney Wilson解释道:“并非所有细胞的粘附都需要细胞外基质。科学家们已开发出可粘附在塑料表面的细胞系。在处理这些细胞或完全分化的细胞时,我们不太担心形态改变。我们知道它们会保持成纤维细胞或肿瘤细胞的形态。干细胞的处理则棘手得多——它们会变成另一种细胞。我们必须不断诱导以便保持干细胞的形态。”

合适的包被可以为干细胞提供附着点并传递适当的信号。例如,整合素 (一种细胞表面受体) 可与胶原蛋白或纤连蛋白等ECM蛋白结合。这种相互作用既能提供粘附能力,又可传递影响细胞功能的信号。

在生物生产领域应用包被技术的好处:多能性干细胞与多潜能干细胞

多能性干细胞 (PSC) 具有分化为成人体内任何一种细胞的潜能,但除了早期胚胎发育的短暂时期外,人体内并不存在这种细胞。研究人员在培养这些细胞 (包括人胚胎干细胞 (hESC) 和诱导多能性干细胞 (iPSC)) 时,需要谨慎地调控细胞生长的微环境,以便维持多能性。

Padilla指出,可以通过使用Corning® Matrigel® 基质 (一种广泛使用的来源于小鼠Engelbreth-Holm-Swarm肉瘤细胞的ECM) 培养干细胞以及控制培养基成分等其他因素,来避免干细胞发生不必要的分化。康宁可提供经hESC验证的Matrigel基质产品,不仅差异小,而且经过预筛选,适用于干细胞应用。

多潜能干细胞又称成体干细胞,存在于成人体内特定位置,可分化形成的细胞类型较为有限。选择适当的包被有助于研究人员和生产商模拟各类细胞的体内环境。例如:

  • 体内的神经干细胞会与细胞外基质中的层粘连蛋白形成重要的连接。含有层粘连蛋白的细胞培养表面有助于复制这种环境,而含有多聚-d-赖氨酸、多聚-l-赖氨酸或多聚-l-鸟氨酸可改善神经元的生长。
  • 已有多项临床试验对间充质干细胞 (MSC) 进行了研究,它可分化成骨骼、皮肤、脂肪、肌肉和其它细胞类型。MSC自身会分泌ECM蛋白,形成细胞外网络。在生物反应器中,这可能会引发一些问题,因此许多研究人员在生物反应器表面包被胶原蛋白或纤连蛋白。粘附在这些ECM蛋白上的MSC会发出信号,阻止自身分泌ECM。
  • 造血干细胞可发育成所有类型的血细胞,通常采用悬浮培养,不需要使用包被器皿。

根据干细胞类型选择合适的包被后,研究人员还需要根据应用和期望的细胞命运优化包被。除Matrigel基质外,康宁还可提供经过广泛测试的天然和合成纤连蛋白、玻连蛋白、几种层粘连蛋白变体和胶原蛋白,以及预包被的组织培养产品。

有些细胞在用ECM蛋白混合物包被的表面上培养效果最佳,研究人员应优化蛋白质的总浓度以及混合物中各ECM蛋白的比例。

干细胞包被的成本也是一项重要的考虑因素。对于供患者使用的产品,能够降低最终治疗产品的成本至关重要。当包被没必要使用高浓度蛋白质时,优化蛋白质浓度有助于降低成本。

如需了解如何选择和优化用于干细胞的包被,可参阅康宁细胞培养表面产品选择指南及其它资源。

选择动物源性或非动物源性产品

虽然Matrigel基质非常适合多能性干细胞培养且效果极佳,但它是一种动物源性产品。许多企业和实验室禁止在生产过程中使用动物源性产品,尤其是治疗性产品。

根据Wilson与监管机构交流后获得的信息,生产商可以在干细胞生产过程中使用动物源性产品,但最终产品必须经过相关污染物检测。例如,如果生产过程中使用了小鼠来源的基质,最终产品必须经过小鼠外源病毒检测。不过,该检测价格不菲,一旦发现污染,可能需要丢弃整个批次。因此,对于某些细胞治疗产品来说,使用无外源成分或全合成包被有助于简化监管流程。

适用于干细胞的无外源成分产品包括人源蛋白质 (如Corning rLaminin-521 (人)) 以及合成产品 (如Corning Synthemax®)。Synthemax是一种全合成的基于玻连蛋白的多肽底物,已经过广泛测试,可支持包括PSC在内的多种干细胞的生产。

对于某些产品来说,使用非动物源性基质可能并不可行或成本过高。进行优化和测试有助于在决策时让思路更加清晰。

康宁可以提供帮助

康宁一直致力于支持干细胞研究,凭借数十年的经验,我们可随时帮助您解决干细胞生物生产遇到的难题。欢迎访问康宁干细胞和细胞培养表面相关页面,了解更多信息,或者立即与我们的专家联系。