7 Fast Facts About PYREX Lab Glass | Corning Life Sciences

近110年前,康宁生命科学就已经是玻璃器皿领域的创新先锋。如今,康宁实验室器皿在全球享有盛誉,尤其是PYREX® 玻璃器皿。

对于许多人来说,“pyrex”一词可能代表着高品质厨具。虽然康宁是该厨具系列的缔造者,但旗下另一同名产品——PYREX实验室玻璃器皿——却为实验室操作带来了重大变革。100多年来,这些玻璃制品作为必不可少的实验室工具,在研究领域发挥着举足轻重的作用。

PYREX实验室玻璃器皿有何特别之处?又是什么造就了其如此高品质?以下是PYREX实验室玻璃的七个必知要点。

1. 耐热性达到新高度

PYREX实验室玻璃器皿由近81%的硼硅酸盐玻璃材料制成。这种材料可以耐受从-40°到300°C的极端温度,而且热膨胀系数非常低,因此PYREX玻璃器皿在加热或冷却时,不会出现明显的膨胀或收缩,发生破裂的风险极低。不过,如果温度变化过快,例如将极高温度的烧杯放在低温表面上,就可能会导致玻璃破裂。为避免出现这种情况,务必先对PYREX实验室玻璃器皿进行冷却。

2. 良好的耐化学腐蚀性且无污染物浸出

PYREX实验室玻璃器皿拥有良好的耐化学腐蚀性,不会与实验室使用的大部分化学品发生反应。其无孔表面有助于防止化学品吸收或污染。在实验室操作过程中,可以使用PYREX玻璃器皿安全地储存大多数酸、碱以及有机溶剂。不过,尽量不要接触磷酸、氢氟酸、氢氧化钠和氢氧化钾等强碱或热浓酸。热浓酸会与玻璃发生化学反应,导致其腐蚀,从而削弱其性能。

3. 精准测量的终极助手

PYREX实验室器皿清晰、透明,更易于进行精确测量和观察。带刻度玻璃器皿提供经过轮刻、喷砂、烧釉处理或永久着色的刻度线。每件玻璃器皿都拥有稳定一致的性能,确保其在实验中的性能表现具有可预测性。

4. 值得信赖的品质

每件PYREX玻璃器皿均符合美国材料与试验协会 (ASTM) 制定的严格的质量控制标准。这些标准在可靠性、可重复性、质量保证、合规性以及质量认证方面做出了具体要求。此外,PYREX玻璃容量瓶在ISO/IEC 17025认证的实验室进行测试和校准,以便进一步确保品质。

5. 经久耐用

PYREX玻璃器皿由硼硅酸盐玻璃制成,经久耐用。尤其是PYREXPLUS® 玻璃器皿,具有乙烯基塑料涂层,有助于抵御划痕以及极端温度变化造成的冲击。这种实验室器皿还可反复清洗和使用,是众多实验的理想工具。为进一步延长PYREX产品的使用寿命,拿取烧杯、试剂瓶和培养瓶时,请握住外壁,而不是边缘或颈部。

6. 安全无忧

PYREX玻璃器皿具有良好的抗裂性并能耐受极端温度,因此可安全用于各种实验。PYREX有助于降低研究期间发生安全事故的风险。例如,PYREX烧杯的边缘处经过加厚处理以增加强度,而且倾倒嘴略微倾斜 (而不是向上勾起) 以尽量减少破损风险。此外,PYREXPLUS产品表面采用乙烯基塑料涂层,可以防止破裂时玻璃碎片飞溅。

7. 适合各类应用的玻璃器皿

PYREX玻璃器皿有多种形状和尺寸可供选择,是一款非常实用的工具,可满足各种不同的实验室需求。研究人员可以根据实验室操作需要,选择不同类型的玻璃器皿,包括烧杯、培养瓶和试管。此外,康宁还针对不同用途设计出PYREX特种玻璃制品系列,如光敏应用。

正是上述这些PYREX实验室玻璃器皿的特性,使得PYREX成为开展创新研究、获得准确结果必不可少的实验室器皿。不过,康宁的创新并不仅限于实验室玻璃器皿。从科学家常用的实验室日常用品到疫苗和药物研发 (尤其是脊髓灰质炎疫苗的开发) 技术,康宁为行业颠覆性创新带来无限可能。

如需进一步了解有关PYREX玻璃器皿的更多详情,请访问康宁产品目录。