康宁热传导模块可减少将试管、培养板或孔板直接放入冰、干冰、酒精浴、水浴和其他冷热源中造成的差异。
CoolRack试管和CoolSink培养板模块可为所有样本提供温度一致性、稳定性和整齐的排放,实现无误差且可重复的样本冷却或加热。
只需将适用的模块直接放入-196°C至>100°C的冷热源中,模块就会迅速达到所处温度,确保样本间温度一致,温差不超过0.1°C。所有CoolRack和CoolSink模块均可高压蒸汽灭菌、高温灭菌或用漂白剂、乙醇或其他消毒剂或实验室去污剂消毒。所有模块均可与各种冷热源配合使用。
建议应用包括:限制性内切酶、dNTP和抗体等试剂的冷却;组织、病毒和细菌样本的无乙醇干冰速冻;以及在实验台上进行液氮中的冻存管分选。
CoolRack和CoolSink热传导模块可减少将试管或培养板直接放入冰、干冰、水浴或酒精浴以及其他冷热源中造成的差异。只需将CoolRack或CoolSink放入冷热源中,模块就会迅速达到所处温度,确保在冷却、冷冻或加热/解冻过程中实现温度一致性。