细胞培养耗材 |细胞培养器皿, 表面和培养基 | 康宁

确保实现可控制降温速率的标准化冻存,适合各类细胞。

Corning® CoolCell® 无乙醇冻存盒、冻存管和附件可用于冻存干细胞、原代细胞以及其他细胞系,不仅可控制降温速率,而且可重复性高。

异丙醇 (IPA) 冻存盒每使用5次就需要更换昂贵的异丙醇,处理起来十分繁琐且降温速率不一致。相比之下,康宁CoolCell可重复使用,无需乙醇,能够均匀地冷冻细胞,而且只需一次性投入,费用合理。CoolCell有助于获得较高的可重复性和细胞活力,尽可能地保护用于研究的珍贵细胞。

可控制降温速率的CoolCell具有以下独特特性:

  • 使用简便
  • 不含乙醇和其他液体
  • 使用成本低于基于乙醇的冻存设备
  • 较高的细胞复苏率和存活率
  • 经过验证的高可重复性,适合各类细胞
  • 采用标准化降温速率,简单且一致

 

了解更多

CoolCell与IPA冻存盒的性能比较

产品

冻存产品

冻存产品

康宁CoolCell:可控制降温速率的无乙醇细胞冷冻

康宁CoolCell无乙醇细胞冻存盒可在-80°C冰箱中实现降温速率为-1°C/分钟的标准化细胞冻存,无需乙醇或其他液体。

经验证,CoolCell冻存盒适用于多种细胞类型,包括干细胞、原代细胞、PBMC细胞系、昆虫细胞、酵母和其他细胞。已获取专利的CoolCell技术采用具有热传导功能的合金核心和高绝缘性外层材料来控制散热速度,从而实现具有可重复性的细胞冻存。CoolCell冻存盒使用简便,效果与昂贵的可编程冰柜相当,成本却大为降低。

性能测试:将温度探针放入装有1.0 mL水的2.0 mL冻存管中,再将冻存管插入室温下的CoolCell中。将CoolCell放入-80°C冰箱中,记录3小时内的降温速率和温度曲线。连续重复该过程5次。

结论:CoolCell在5次反复冻融过程中具有相同的融合时间和降温曲线。

立即观看

应用

将科学应用于生活

购买

购买选项

立即订购

立即订购

在线购买康宁冻存产品,简单又快捷。只需浏览在线目录,将产品直接添加至购物车即可。如果您拥有康宁账户,可直接通过信用卡或采购订单进行订购。

在线购买康宁冻存产品,简单又快捷。只需浏览在线目录,将产品直接添加至购物车即可。如果您拥有康宁账户,可直接通过信用卡或采购订单进行订购。

经销商

经销商

有多家经销商提供康宁冻存产品。

有多家经销商提供康宁冻存产品。

客户服务

客户服务

如果需要我们帮助您选择产品,或者想要通过电话、传真或电子邮件订购,请联系我们。

如果需要我们帮助您选择产品,或者想要通过电话、传真或电子邮件订购,请联系我们。

相关产品

您还可能对这些产品感兴趣。