PET Media Bottles | Media Storage Bottles | Corning

安全可靠地存放组织培养基、血清、缓冲液及其他水溶液

Corning's PET bottles ensure safe, secure storage of tissue culture media, sera, buffers, and other aqueous solutions

Corning® 聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) 培养基瓶重量轻、抗裂,且如玻璃般透明,极其适合航空运输及平放储存条件。PET培养基瓶可提供类似体内的细胞培养环境,有助于在大规模细胞培养应用中实现从研究到生产的顺利过渡,非常适合存放生物学和化学试剂,并可维持其组分的完整性和纯度。康宁PET培养基瓶还可在研究应用中安全可靠地存放培养基和血清。

防碎

康宁PET培养基瓶重量轻、防碎,且如玻璃般透明,无细胞毒性,具有极佳的气体阻隔特性。实验室玻璃器皿破碎会带来安全风险,导致额外的维护成本,而PET培养基瓶不易破碎,可以更好地满足储存要求。跌落试验表明,PET培养基瓶从910 mm (35.8英寸) 的高度跌落后未观察到破损 (如ISO 2278和ASTM D5276报告所示)。

防漏

康宁PET培养基瓶采用了新型防漏螺旋盖,适合在航空运输条件下使用 (经验证符合包装说明IATA 650标准)。此外,ISO 2278和ASTM D5276报告表明,跌落试验后PET培养基瓶未观察到泄漏。

耐低温

该培养基瓶由PET树脂制成,具有一定的灵活性,可在较宽的温度范围内使用。康宁PET培养基瓶可以耐受较高的内部压力以及低至-40°的温差。

了解更多 >

进一步了解康宁PET培养基瓶

How to Buy

Purchasing Options

特色资源


资源

Drop Test

跌落性能

查看康宁PET瓶与同类厂商PETG瓶的跌落试验数据。

了解更多

PET Bottles Document Preview

经验证符合IATA标准的防漏螺旋盖

螺旋盖旨在确保防漏性能,经验证符合IATA对于航空运输初级包装的要求。

了解更多

PET培养基瓶的研究应用

立即订购或在实验室中亲自测试