康宁Step-R™ | 康宁

难吸取液体的完美解决方案
康宁Step-R连续移液器可移取挥发性、浓稠、粘性或泡沫液体,适用于需要多次连接连续分液的应用。

特性
轻巧的结构、符合人体工程学的手柄设计并带有指钩,可实现移液量单手设置移液体积、注射器吸头快速加样以及方便的连续分液。Step-R连续移液器采用精准的步进机制,可确保所有分液量具有可重复性,正压式移液可实现无污染操作。

- 轻松设置移液量体积:装置上印有移液量体积选择表,使用十分方便
- 快速精确地进行多次分液:多达48次连续分液,且注射器吸头无需重新加样
- 多种规格聚丙烯注射器吸头:8种不同尺寸,提供灭菌和非灭菌型号
- 免维护

不受密度影响
康宁Step-R连续移液器可作为难吸取液体的完美解决方案。立即订购,更快、更轻松地进行移液操作。

Corning® Step-R™ 连续移液器入门级套装

为了帮助您平稳起步,康宁提供便捷的Step-R入门级套装,内含一支康宁Step-R连续移液器、2个注射器吸头转接头 (25 mL和50 mL) 以及24个注射器吸头 (0.05 mL、2.5 mL、5 mL、12.5 mL、25 mL和50 mL)。

立即订购