提供高水平的舒适度、准确度和精度。
轻巧的结构、符合人体工程学的握柄设计以及4位数移液体积,可确保舒适的移液操作。所有康宁Lambda EliteTouch移液器均提供单通道、8通道和12通道三种类型,所有移液器均采用活塞运动原理移液,极为省力,有助于缓解手腕疲劳 (RSI)。
即使在反复使用和高压蒸汽灭菌后,Lambda EliteTouch移液器的移液准确度亦不受影响。每支移液器均提供校正装置,方便自行校准。
单通道移液器可适配窄口试管。移液轴的最大直径 (1000 µL型号) 小于10 mm。
多通道移液器的移液轴可独立收缩,轻松装载和退出吸头。