计数快,准确性高的细胞计数仪
在手动和自动细胞计数之间,往往难以抉择。手动细胞计数比较准确,但常常十分耗时,而且容易出现人工错误。自动细胞计数则速度快,对用户经验的依赖性较低,但一次性耗材成本高昂。于是,康宁解决方案应运而生。
新款Corning® 细胞计数仪是首台自动细胞计数仪,结合了手动和自动细胞计数的优点。它具有以下特点:
- 快速 – 基于云计算的图像处理系统
- 准确 – 采用机器学习算法
- 成本低 – 无需耗材
在手动和自动细胞计数之间,往往难以抉择。手动细胞计数比较准确,但常常十分耗时,而且容易出现人工错误。自动细胞计数则速度快,对用户经验的依赖性较低,但一次性耗材成本高昂。于是,康宁解决方案应运而生。
新款Corning® 细胞计数仪是首台自动细胞计数仪,结合了手动和自动细胞计数的优点。它具有以下特点:
操作简便 – 细胞计数仪操作十分简便。只需将细胞计数仪连接到计算机或平板电脑,然后启动CytoSMART Cloud App。将上样的计数板放在仪器上。聚焦细胞,按下计数 (Count) 按钮即可。任何实验室工作人员均可轻松操作,无需大量培训即可进行细胞计数。
查看数据方便 – 细胞计数结果立即显示在计算机上。数据会发送到安全的云服务器,用户可通过智能手机、平板电脑或计算机查看分析图像和细胞计数结果。
康宁细胞计数仪使用要求:
Engineered to account for complex shapes and sizes, the organoid counting software expands our cell counting capabilities by introducing two versions of the 3D counting algorithm.
Engineered to account for complex shapes and sizes, the organoid counting software expands our cell counting capabilities by introducing two versions of the 3D counting algorithm.
计数只需3秒
康宁细胞计数仪采用基于云计算的图像处理系统,可在3秒*内完成单次细胞计数,能够比现有自动细胞计数系统更快地完成图像分析。
准确度更高
康宁细胞计数仪使用先进的图像分析软件,以尽量提高准确度。可加入台盼蓝染液 (图1) 以检测细胞存活率。康宁细胞计数仪还可检测细胞团块,对高浓度样本 (多至1 x 107个细胞/mL;图2) 进行准确的细胞计数。
成本更低
康宁细胞计数仪配备了可重复使用的玻璃计数板,无需使用一次性耗材即可实现自动细胞计数,节省了成本。
The Corning Cell Counter uses a reusable glass counting chamber, enabling automated cell counting without the cost of disposable slides.
计数只需3秒
康宁细胞计数仪采用基于云计算的图像处理系统,可在3秒*内完成单次细胞计数,能够比现有自动细胞计数系统更快地完成图像分析。
准确度更高
康宁细胞计数仪使用先进的图像分析软件,以尽量提高准确度。可加入台盼蓝染液 (图1) 以检测细胞存活率。康宁细胞计数仪还可检测细胞团块,对高浓度样本 (多至1 x 107个细胞/mL;图2) 进行准确的细胞计数。
成本更低
康宁细胞计数仪配备了可重复使用的玻璃计数板,无需使用一次性耗材即可实现自动细胞计数,节省了成本。
A. 未应用设置细胞大小范围的原始图像。
B.应用设置细胞大小范围 (13至20 μm) 后的图像。可以轻松观察到被排除在计数之外的细胞,如圆形区域所示。
A. 未应用设置细胞大小范围的原始图像。
B.应用设置细胞大小范围 (13至20 μm) 后的图像。可以轻松观察到被排除在计数之外的细胞,如圆形区域所示。
技术支持
为了选出最适合的自动细胞计数仪,操作人员必须了解封闭式系统与开放式系统的优点。
为了选出最适合的自动细胞计数仪,操作人员必须了解封闭式系统与开放式系统的优点。
了解更多康宁细胞计数仪增加了两项新功能:第一项功能是可以选择台盼蓝染液稀释倍数并校正该稀释倍数的细胞浓度;第二项功能是直方图设置细胞大小范围。
康宁细胞计数仪增加了两项新功能:第一项功能是可以选择台盼蓝染液稀释倍数并校正该稀释倍数的细胞浓度;第二项功能是直方图设置细胞大小范围。
了解更多观看视频,了解更多内容!
观看视频,了解更多内容!
立即观看