……这源于消费者对“沉浸感”的不断追求,无论是通过智能手机、平板电脑或者客厅里的电视机,消费者都希望获得身临其境的观感体验。
简而言之,他们希望通过应用程序、所处环境或电子设备获得色彩绚丽且栩栩如生的图像。如今,电子行业正朝着提供完全沉浸式体验的方向发展。
这种“身临其境”的视觉体验在近年才得以实现,这源于高性能显示面板的不断创新,而纤薄的玻璃基板是其关键。
高精工艺制成的玻璃基板可以支持复杂的制造工艺以及微观电路,最终才能形成清晰连贯、栩栩如生的图像。
这一切始于一个微小的像素。
随着面板制造商在纤薄玻璃基板上加入越来越多的像素或者微观的“图像元素”,屏幕上的图像变得愈加清晰、连贯和生动。
领先的电子产品制造商已经从全高清(1920 x 1080像素)分辨率提升到4K(3840 x 2160像素)分辨率,满足了消费者对逼真图像的需求。如今,伴随8K(7680 x 4320像素)分辨率的问世,设备的迭代仍将继续;这些设备提供的超高图像分辨率,让观众可以沉浸在所观看的内容当中。
为了实现高分辨率要求,薄膜晶体管(TFT)技术方面正在不断创新。
面板制造商用于生产晶体管的半导体材料种类繁多,每种材料都各有优缺点。非晶硅(a-Si)TFT技术长期以来始终处于行业领先地位,是人们日常使用的各类大小型设备的基础材料。低温多晶硅TFT(LTPS)是用于高性能移动设备的主要显示技术,可完美满足能源效率与显示质量的需求。
虽然这些材料仍然是当前各类应用的理想选择,但面板制造商已经开始评估和引进氧化物薄膜晶体管
技术,用于生产有机发光二极管(OLED)显示器和液晶显示器(LCD)等先进显示器。
与非晶硅相比,氧化物薄膜晶体管将为更小的薄膜晶体管带来更高的电子迁移率,可以创造出更高的分辨率、更高亮度及更快的刷新频率的显示器。对于低温多晶硅而言,较高的温度和复杂的制造工艺导致其生产成本高于非晶硅。此外,与非晶硅不同,低温多晶硅应用于大世代玻璃基板生产存在一定的难度,无法实现更佳的面板经济性。
对于新兴的大尺寸高分辨率显示应用设备而言,理想的背板技术应该是将更大尺寸非晶硅面板的简易性、经济性和可扩展性,与低温多晶硅的高性能相结合。这也正是氧化物薄膜晶体管技术所具有的优势。
这种新型氧化物晶体管材料与低温多晶硅类似,需要耐受高温制造工艺,有时甚至需要在超过400摄氏度的高温下持续生产,因此需要玻璃基板能满足其严苛的要求。这类玻璃基板必须在保持平整表面的同时,维持较高的尺寸和热稳定性。因为即使是最轻微的形变也会影响面板的校准精度,进而破坏设备的整体性能。
这也正是高精工艺生产的显示玻璃产品发挥作用的地方。
康宁的高性能玻璃产品组合系列经过精确设计,坚固耐用,能够耐受恶劣的制造环境。由于其具有出色的尺寸稳定性,使得这类玻璃即使在高温下依然可以保持原有的形状和尺寸。
数年来,我们与客户展开密切合作,经过充分研究后对应用于氧化物薄膜晶体管的新玻璃成分进行了微调。玻璃的热稳定性以及尺寸稳定性固然重要,但是面板制造商还需要提高良率,并生产出消费者期望的大尺寸显示器,甚至还需实现8K分辨率。
如今,康宁利用其熔融下拉制程工艺以及现有的玻璃产品组合,创造出一款集低总间距偏差(TPV)、低总厚度变异量(TTV)和低下垂量综合特性于一身的全新高性能玻璃基板。
这款玻璃产品优化了氧化物薄膜晶体管制造过程中所需的一切属性。因此,其可用于生产高性能的平板电脑、笔记本电脑以及具有明亮画质和高刷新频率的沉浸式的8K电视,并帮助提升显示质量和生产工艺。
康宁很高兴能继续与显示行业的各领导者展开合作,利用康宁高性能显示玻璃的卓越属性,将愉悦的观看体验带入人们的生活。