手持设备走向柔性OLED的未来
手持设备走向柔性OLED的未来
康宁针对塑料问题的玻璃解决方案
柔性OLED设备始于玻璃,终于玻璃。
终端产品采用了像是康宁®第五代大猩猩®玻璃这样的盖板玻璃,很多时候还采用了大猩猩玻璃作为背板。
但当你看到三星Galaxy S8手机时,你没有看到它是如何从一块玻璃开始的。
每一台消费电子设备均有一个面板——简单来说,就是多个薄层材料组成的夹层,用于制造手机或平板电脑显示屏。对于许多设备而言,该面板由多层玻璃叠加而成,但对于采用曲面或可挠式屏幕,PI或塑料等其他可塑材料将更为合适。
这与作为玻璃创新领导者的康宁又有何种关联呢?
虽然塑料的整合性使其成为柔性显示面板的一种明智选择,但其特性也对制程形成了挑战。
高性能显示面板生产需要采用严苛的高温制程,而PI材料不能耐受这种高温。这一制程需要使用像康宁Lotus™ NXT玻璃这样的高性能显示玻璃。

理想的载板玻璃应具备以下三大性能,才能耐受该制程,并确保成品面板的质量:
- TP变化量低——虽然LTPS制程的温度较高,TP变化量低的载板玻璃可确保塑料背板的尺寸稳定性。另外,TP变化量低可以使显示面板的分辨率更高, 使OLED材料拥有更好的对位精度。
- 总厚度变化小——与TP变化量类似,载体玻璃的总厚度变化越小,分辨率越高。总厚度变化小,可确保面板表面的均匀性和平整性。高分辨率曝光设备需要这种优质表面,才能使TFT电路更紧密。
- UV透过率高且均匀——面板制程的最后,载板玻璃必须彻底剥离成品面板。面板生产商采用激光对塑料和玻璃进行剥离。为实现最优结果,载板玻璃应允许尽可能多的激光穿透,并尽可能保证激光穿透的均匀度。
Lotus NXT玻璃在上述三个方面均达到行业领先水平,是目前最受欢迎的柔性OLED载板玻璃。