康宁跨学科协作的悠久历史不断带来创新,以满足客户需求并推动行业发展。通常,一件产品是基于过往的经验所创造的,其同时也会推动人们去探索全新的领域。但是,当一项创新太具革命性时,这会致使甚至是其发明者也无法设想这项创新的应用场景和新一代技术。
康宁于1970年发明了低损耗光纤,由此彻底改变了整个行业。在我们持续开发和改进这项技术的同时,我们的科学家于50年前所采用基本原则仍推动着现今新产品和新应用之间的联结。目前,已有超过50亿芯公里的光纤得以安装,使全球范围内的语音、数据和视频通信能如闪电般快速。今天,康宁的一套超低损耗光纤传输的衰减(信号损耗)比首款低损耗光纤减少了100多倍。相较于对未来发展的设想,我们如今才刚刚起步。
Corning®ClearCurve®光纤建立在早期科学家的工作成果上,并且通过降低成本和简化安装,将宽带传输到任何地方。在此之前,要将光纤应用到多个居住单元,例如公寓楼,面临着挑战。在建筑内部,严格的光缆布线要求导致了许多90°弯角的产生。从而导致信号丢失和各类服务问题。ClearCurve光纤能够在紧凑角落进行弯折而不必担心损坏,从而实现更快、更轻松、更可靠和不突兀的安装。最重要的是,它保证了可靠性,为视频流提供一贯卓越的图像质量。