Vascade® Optical Fibers

Vascade® Optical Fiber

Vascade® Optical Fiber

Vascade® Optical Fiber

Высокоскростные решения  для трансокеанских и региональных подводных сетей

Оптическое волокно Vascade®

Оптическое волокно Vascade®

Оптическое волокно Vascade® обеспечивает высокую скорость и надёжность передачи, а также большой объём передаваемой информации в подводных сетях связи влоть до трансокеанских, Все волокна этого типа имеют повышенную механическую прочность, обеспечивающую высокую надежность функционирования линии связи, и стабильные оптические характеристики в сочетании с требуемыми величинами дисперсии, затухания и эффективной площади. Покраска и сращивание волокон происходит в чистой комнате с дополнительной проверкой, чтобы обеспечить долгосрочную надежность.

Каждый тип волокна Vascade имеет уникальный оптический профиль, чтобы быть максимально настроенным на индивидуальные системные решения.

Волокно Vascade EX3000 имеет сверхнизкое затухание и очень большую эффективную площадь, оптимизированные для высокоскоростных систем передачи с регенераторами. Параметры волокна соответствуют требованиям рекомендаций ITU-T G.654.D.

Волокно Vascade EX2000 также имеет сверхнизкое затухание и большую эффективную площадь, оптимизированные для высокоскоростных регенераторных/безрегенераторных систем передачи. Параметры волокна соответствуют требованиям рекомендаций ITU-T G.654.В.

Волокно Vascade EX1000 является волокном с чисто кварцевой сердцевиной, оно оптимизировано для регенераторных/безрегенераторных систем передачи, в которых требуется пониженное по сравнению со стандартными волокнами затухание. Параметры волокна соответствуют требованиям рекомендаций ITU-T G.654.С.

Поделиться