コーニングは光通信において、世界のあらゆる場所に高速で信頼できるネットワークを提供してきました。さらに、メタルLANマーケットにおいても、豊富なラインナップを有しており、構造配線システムのトータルソリューションを提供しております。
GIGAスクール構想に向けに、コーニングではCAT6A UTPソリューション、CAT6A シールドソリューションの2ラインを提供しております。
CAT6A UTPソリューションは、CAT5e/CAT6ソリューションと同様の施工手順を実現しており、コーニング製品になれている施工者ばかりでなく、初めての施工者でも、容易に施工することが可能です。
CAT6A シールドソリューションは、UTPソリューションに比べ、環境ノイズに対する耐性を強化したソリューションです。学校内の様々な環境ノイズからの影響を防ぐことができます。また、コーニングのモジュラージャックはUTP・シールドともツールレス、簡単施工を追及しており、シールド処理以外の施工はUTP/シールドの区別なく、非常に直感的で容易となっております。
コーニングでは、メタル配線に加え、幹線の光配線も豊富なラインナップを取り揃えており、光、メタルのトータルソリューションを提供いたします。