LEAF®光ファイバーは長距離ネットワークやメトロネットワークに使用される代表的な光ファイバーです。伝送帯域に対するグローバルな要求を満たすための競争における勝者として、世界で最も広く採用されているノンゼロ分散シフト光ファイバー(NZDSF)です。偏波モード分散(PMD)の仕様において業界をリードし、伝送損失においても市場にあるNZDSFで最も低損失な光ファイバーです。厳しい環境で何十年にも亘って、様々なネットワークアーキテクチャにおいて使用することが可能です。既設の10Gbpsシステムを40Gbps、更には100Gbpsにアップグレードするお役に立ちます。
LEAF光ファイバーは無着色の光ファイバー素線はもちろん着色、リングマーク付きでの購入が可能です。弊社の着色ソリューション ColorPro™ identification technologyはケーブル製造者のコストを抑え、設備を削減し,製品の幅を広げます。 詳しくは about Corning® ColorPro™ Identification Technologyを参照願います。