コーニングの ClearCurve光ファイバソリューションは家庭やオフィスに優れた光配線を低コストで、効率的に、迅速に建設することができる曲げに強いシングルモード型光ファイバー製品です。Corning® ClearCurve® シングルモード型光ファイバーは高速で歪の殆どない通信を実現する、屋内配線に理想的な光ファイバーであると広く認められています。
ClearCurve ZBL光ファイバーおよびClearCurve LBL光ファイバーは業界における光ファイバーの曲げに関する要求基準を凌ぐ特性を持ち、最も厳しい規格であるITU-T勧告G.652.D 及びG.657の要求を満足するものです。
ClearCurve ZBL光ファイバーおよびClearCurve LBL光ファイバーはいづれも幅の広い配線環境に対応できるように設計され、事業者には光ファイバーをより加入者に近いところまで配線することを容易にします。
ClearCurve シングルモード型光ファイバーは無着色の光ファイバ素線はもちろん着色、リングマーク付きでの購入が可能です。弊社の着色ソリューション ColorPro™ identification technologyはケーブル製造者のコストを抑え、設備を削減し,製品の幅を広げます。 詳しくは about Corning® ColorPro™ Identification Technologyを参照願います。