Corning® ClearCurve® ultra-bendable, laser-optimized™ マルチモード光ファイバーは既設の光ファイバー、既設の設備、従来の工法との互換性を確保しながらもマクロベンド特性を向上させた光ファイバーです。ClearCurve® OM2, OM3, and OM4 マルチモード光ファイバーは従来のマルチモード光ファイバーでは困難であった小径曲げを含む複雑なケーブル配線においても信号ロスを著しく抑えることが可能な設計になっています。Corning® ClearCurve® OM5 wide band fiber はOM4規格を満足しながら850 nm から950 nm の波長領域における波長多重伝送システムにおいて伝送距離を延ばすことが可能です。光学特性や機械特性はもちろん下位互換性を保証しながら波長 850 nm における伝送帯域は ClearCurve® OM4 fiberに匹敵するものです。波長多重で使用する広い波長領域に亘って優れた曲げ特性を保証されています。
ClearCurve マルチモード光ファイバーは無着色の光ファイバー素線はもちろん着色、リングマーク付きでの購入が可能です。弊社の着色ソリューション ColorPro™ identification technologyはケーブル製造者のコストを抑え、設備を削減し,製品の幅を広げます。 詳しくは about Corning® ColorPro™ Identification Technologyを参照願います。