コーニングのマイクロケーブルソリューションは、さらなるデータ量の増大に伴うネットワーク配線ダクト内ケーブルの過密化問題も解消します。
エアアシスト設置方法を用いるマイクロダクトシステムに敷設するために設計された MiniXtend ケーブルは、標準的なルースチューブケーブルよりも最大 50%の小型化を実現し、小ケーブル径のダクトに多くのファイバを収容しています。
コーニングの革新的光マイクロケーブルソリューションには、以下のようなものがあります。
MiniXtend HD ケーブルは、当社の最高密度マイクロケーブルで、Corning® SMF-28® Ultra 200 ファイバを搭載し、最大 432 心のファイバを収容可能です。MiniXtend HD ケーブルは、標準的なマイクロケーブルよりも最大 20% 小型化されています。
バインダーレス* FastAccess® テクノロジー は、MiniXtend ケーブルと同じ寸法・ファイバ心数(12~144)でありながら、時間節約に役立つバインダーレス* FastAccess® テクノロジー を搭載しています。この画期的な革新的なケーブル設計により、バインダーや遮水ヤーンや遮水テープの使用が不要になり、ケーブルへのアクセスも最大70%高速化することで、バッファチューブの損傷リスクが軽減されます。
* コーニングのバインダーレス* FastAccess® テクノロジー とは、革新的ジャケットと最新技術を組み合わせたもので、製造工程においてバインダーヤーンや遮水テープを使用せずにケーブル構造を結合するのに使用されます。ケーブルアクセス手順を大幅に短縮し、リスクを軽減します。