Egal, ob es sich um den geförderten FTTH-Glasfaserausbau nach den Vorgaben des Materialkonzept des Bundes handelt oder um den eigenwirtschaftlichen Ausbau und Erweiterung Ihrer Glasfaser- und Mikrorohr-Infrastruktur geht: Die beste Verbindung für unsere MiniXtend® Mikro- und Minikabel sind unsere FRECAP 2 Gel-Muffen. Sie kommen auf der sogenannten letzten Meile als unterirdische Netzverteiler (Nvt) zum Einsatz, wenn erhöhte Sicherheitsmaßnahmen oder optische Gegebenheiten gegen den Einsatz von oberirdischen Straßenverteilern (z.B. MFG oder Netzverteiler (Nvt) als KvZ) sprechen.
Durch den auf Gel-Technologie basierenden Dichtkörper, bietet die FRECAP 2 Glasfasermuffe ein großes Maß an Flexibilität bei der Belegung mit Kabeln bzw. Röhrchen, sowohl bei der Erstbestückung aber auch bei späteren Ergänzungen oder Umschaltungen, wobei die unter Betrieb stehenden Fasern durch das innovative Schließsystem noch besser geschützt werden.
Der Einsatz von Mehrfacheinführungen erweitert die Kapazität der 8 einzeln und unabhängig voneinander zugängigen Ports, um z. B. bis zu 32 Mikroröhrchen mit einem Außendurchmesser von 7 mm stabil und sicher zu managen.
FRECAP 2 nutzt das MAX-Einzel- und Mehrfasermanagement System von Corning und erlaubt so neben einer optimalen Lagerung der Fasern einen hohen Grad an Flexibilität für Umschaltungen und durch die sichere Führung und Separierung der einzelnen Glasfaserpaare auch einen speziellen Schutz der in Betrieb befindlichen Fasern, während z. B. an benachbarten Faserpaaren gearbeitet wird.