Unabhängig von der Größe und Konfiguration Ihres Netzwerks kommt es darauf an, jede Verbindung optimal zu schützen, ohne dabei auf Flexibilität in Bezug auf Einsatzort und Kabeldurchmesser zu verzichten. BPEO liefert Ihnen diese Flexibilität.
Ihre Glasfaser-Verbindungen verdienen den besten Schutz.
Ihre Glasfaser-Verbindungen verdienen den besten Schutz.
BPEO-Glasfasermuffen
Sie sind in verschiedenen Größen erhältlich und können oberirdisch (Mast, Fassade) oder unterirdisch (Schacht oder direkt in der Erde verlegt) eingesetzt werden. Diese Muffen können für Fiber-To-The-Home (FTTH)-Verlegungen und jede Art von Glasfaserkabelverlegung im Außenbereich verwendet werden.
Hierbei zeichnen sie sich vor allem durch ihre kompakte Bauweise und ihr übersichtliches Fasermanagement aus.
Sie ermöglichen eine hohe Anzahl von Kundenanschluss- bzw. Drop-Kabeln zu installieren, wie sie in FTTH Zugangs- und Verteilnetzen gebraucht werden. Die BPEO lässt sich ohne Spezialwerkzeug installieren, öffnen und wasserdicht verschließen.
ALTOS Bündeladerkabel
Schnelles Internet, 5G und das Internet der Dinge (IoT) treiben die Netzverdichtung voran und erhöhen damit den Bedarf an maßgeschneiderten Glasfaseranschlüssen. Betreiber von Glasfaserkabel-Infrastruktur benötigen dafür Lösungen, die den Zeit- und Kostenaufwand für Planung, Inbetriebnahme und Betrieb reduzieren.
Hier unterstützt Corning die Telekom-Netzbetreiber unter anderem mit den gelfreien ALTOS™ Bündeladerkabeln. Ausgestattet mit gelfreien FastAccess™ Technologie, sind diese dielektrischen Kabel ideal für die Verlegung im Außenbereich und Rohranlagen geeignet und mit einer Faserzahl von 12 bis 288 -oder auch darüber hinaus- erhältlich.
Und für den sicheren Anschluss ist durch unsere BPEO-Glasfasermuffen gesorgt, ohne dass dafür Spezialkenntnisse notwendig werden.
Was kann Corning für Sie tun? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf, um Ihre Anforderungen an Glasfaser-Verbindungen zu besprechen.
Haben Sie Fragen zu BPEO-Muffen oder ALTOS™ Bündeladerkabeln? Sind Sie neugierig, welche Muffe am besten zu Ihren Verkabelungsanforderungen passt? Kontaktieren Sie uns, damit wir Ihnen helfen können, Ihre Lösungen zu optimieren.