Clear Track Fiber Pathways | Corning

Miniatur-Kabelkanäle für Wohnräume und Treppenhäuser in Mehrfamilienhäusern

Die Clear Track Glasfaserverkablung von Corning bietet ein innovatives System für FTTH- Netzwerkverkabelung in bestehenden Mehrfamilienhäusern. Das diskrete Verlegen in Innenräumen und Fluren ist spielend einfach und kann von nur einem Mitarbeiter durchgeführt werden. Der Vorteil: Dank Clear Track bleibt selbst das leistungsstärkste Gigabit-Internet quasi unsichtbar. 

Mit der Nutzung der Clear Track Miniaturkabelkanäle können Sie die Vorteile einer zuverlässigen und effektiven FTTH- Glasfaserverlegung realisieren.

Die Clear Track Miniaturkabelkanäle von Corning bieten zahlreiche Vorteile: Sie ermöglichen eine einfache und flexible Installation, reduzieren den Platzbedarf und bieten optimalen Schutz für die Glasfasern. Darüber hinaus passen sie sich nahtlos in jede Umgebung ein und sind ästhetisch ansprechend.

Im Vergleich zu anderen Lösungen zeichnen sich Clear Track Miniaturkabelkanäle durch ihre hohe Qualität und Zuverlässigkeit aus. Sie wurden speziell entwickelt, um den Anforderungen in bestehenden Mehrfamilienhäusern gerecht zu werden.

Auf verborgenen Wegen: Vorteile der Corning Clear Track Lösung

Glasfasern bleiben unsichtbar

Aus dem Blickfeld verschwunden

Aus dem Blickfeld verschwunden

Der Clear Track Pathway für Innenräume ist eine Ultra-Highspeed-Breitbandlösung, die ästhetisch ansprechend, kaum störend und einfach anzuwenden ist. Die Bewohner wissen oft gar nicht, wo genau die Leitung verläuft.

Der Clear Track Pathway für Innenräume ist eine Ultra-Highspeed-Breitbandlösung, die ästhetisch ansprechend, kaum störend und einfach anzuwenden ist. Die Bewohner wissen oft gar nicht, wo genau die Leitung verläuft.

Der Trick: eine optische Täuschung

Der Trick: eine optische Täuschung

Der Trick: eine optische Täuschung

Das Geheimnis hinter Clear Tracks Anpassungsfähigkeit: die lichtsstreuenden Eigenschaften der Oberfläche im Mikrobereich. Sie bricht das Licht in alle Richtungen und macht so den transparenten Kabelkanal für das menschliche Auge nahezu unsichtbar.

Das Geheimnis hinter Clear Tracks Anpassungsfähigkeit: die lichtsstreuenden Eigenschaften der Oberfläche im Mikrobereich. Sie bricht das Licht in alle Richtungen und macht so den transparenten Kabelkanal für das menschliche Auge nahezu unsichtbar.

Einfache Installation

Einfache Installation

Einfache Installation

Die spezielle selbstklebende Rückseite ermöglicht eine schnelle und einfache Installation auf praktisch jeder Oberfläche, ohne Kleben, Tackern, Plastikschienen oder zusätzliche Kanäle. Einfach die Schutzfolie abziehen, andrücken, und es hält dauerhaft.

Die spezielle selbstklebende Rückseite ermöglicht eine schnelle und einfache Installation auf praktisch jeder Oberfläche, ohne Kleben, Tackern, Plastikschienen oder zusätzliche Kanäle. Einfach die Schutzfolie abziehen, andrücken, und es hält dauerhaft.

Einfache Installation und flexible Anpassungsmöglichkeiten machen die Installation von Glasfaserverkabelungen in Mehrfamilienhäusern im Bestandsbau mit den Corning Clear Track Miniaturkabelkanälen zum Kinderspiel. Dank ihrer flexiblen Eigenschaften können sie problemlos an verschiedene Gegebenheiten angepasst werden.

Mit Clear Track Miniaturkabelkanälen können Sie eine zukunftssichere FTTH-Verkabelung realisieren, die Kunden höchste Bandbreiten im Gigabitbereich ermöglicht. Sie bieten eine umfassende Lösung für die Netzebenen 4 und 5, gewährleisten eine nahtlose Integration und optimale Leistung der Glasfaserverbindungen.

Die Miniatur-Glasfaserkanäle von Corning Clear Track lassen sich mühelos von einer Person installieren. Die selbstklebende Rückseite ermöglicht eine einfache und schnelle Montage, ohne dass spezielle Werkzeuge oder Heißkleber benötigt werden.

Clear Track Miniaturkabelkanäle zeichnen sich durch ihr ästhetisches Design aus. Sie ermöglichen eine schnelle Verkabelung und sind dank ihrer Mikroreplikationseigenschaften nahezu unsichtbar.

Corning Clear Track bietet eine Systemlösung, bei der alle Komponenten perfekt aufeinander abgestimmt sind.

Corning Clear Track Miniaturkabelkanäle stehen für hochwertige Qualität und zuverlässige Leistung. Sie bieten eine langfristige Lösung für eine stabile und schnelle Glasfaserverkablung.

Überblick: Corning Clear Track Lösung

 

Der ILU Miniaturkanal ist speziell für 900 µm Fasern entwickelt und ermöglicht eine schnelle Datenübertragung dank der Clear Fiber mit ihren verbesserten Biegeeigenschaften. 

 

Der Hallway Miniaturkanal ist ideal für Glasfaserkabel bis zu einem Durchmesser von 2,4 mm geeignet. Hier können Mikromodul- bzw. Glasfaserkabel mit bis zu 12 Fasern verlegt werden. Die Kabel verfügen über brandhemmende Eigenschaften der Klasse B2Ca oder CCa nach Bauproduktenverordnung (BauPVO). 
 

Für eine parallele Verlegung von bis zu vier 900 µm Clear Fiber-Fasern steht ein Quad- Glasfaserkanal zur Verfügung. Dieser ermöglicht eine effiziente und platzsparende Installation.

Um den Bedürfnissen in den unterschiedlichen Gebäudebereichen gerecht zu werden, bieten wir wandmontierbare Glasfaserverteiler in verschiedenen Größen an. Diese ermöglichen eine einfache Abdeckung bei Wanddurchbrüchen und ermöglichen das Abzweigen von Fasern.

Unsere flache Glasfaser-Teilnehmeranschlusseinheit (TAE) ist eine elegante Lösung für jeden Wohnbereich. Mit ihrer schlanken Bauform fügt sie sich unauffällig in das Design ein.

Für eine schnelle und einfache Montage ohne Spleißgerät bieten wir NPC feldinstallierbare Stecker an. Diese ermöglichen eine zeitsparende Installation und gewährleisten eine zuverlässige Verbindung.

Unsere praktischen Installationswerkzeuge ermöglichen eine einfache 1-Personen-Installation und das schnelle, sichere Einbringen der Fasern in die Miniaturkabelkanäle.

Corning Clear Track Miniatur-Kabelkanal im Vergleich zu anderen Lösungen

Corning Clear Track Miniatur-Kabelkanal im Vergleich zu anderen Lösungen

Der Corning Clear Track Miniatur-Kabelkanal bietet zahlreiche Vorteile gegenüber herkömmlichen Kabelkanälen.

Im Vergleich zu herkömmlichen Kabelkanälen ist die Installation mit dem Clear Track Miniatur- Kabelkanal deutlich schneller und einfacher. Es ist kein Heißkleben oder der Einsatz von Spezialwerkzeug erforderlich. Dadurch entsteht weniger Schmutz und die Installation kann effizienter durchgeführt werden.

Clear Track Installationswerkzeug im Einsatz
Installationswerkzeug im Einsatz
Clear Track Installationswerkzeug im Einsatz an einer Wandecke
Installationswerkzeug im Einsatz an einer Wandecke

Ein weiterer Vorteil des Clear Track Miniatur-Kabelkanals ist, dass keine speziellen Vorkenntnisse erforderlich sind. Das bedeutet, dass auch weniger erfahrene Glasfaser-Installateure die Verkabelung problemlos durchführen können.

Der Clear Track Miniatur-Kabelkanal bietet optimalen Schutz der Faser und ermöglicht höchste Leistung und Übertragungsgeschwindigkeit im Vergleich zu alternativen Verkabelungslösungen. Mit dieser Lösung können Sie sicherstellen, dass Ihre Glasfasernetze in Mehrfamilienhäusern effizient und zuverlässig funktionieren. 

Illustration des transparenten Clear Track Glasfaserkanals
Illustration des transparenten Clear Track Glasfaserkanals
Detailansicht des transparenten Clear Track Kanals
Detailansicht des transparenten Kanals. Die transparente Faser wird durch die pilzförmigen Elemente an ihrem platz gehalten.

Neben den technischen Vorteilen ist der Clear Track Miniatur-Kabelkanal auch eine kosteneffiziente Lösung für den Ausbau von Glasfasernetzen in Mehrfamilienhäusern. Durch die einfache Installation und die optimale Leistung können Sie Kosten sparen und gleichzeitig eine qualitativ hochwertige Verkabelung gewährleisten.

Häufig gestellt Fragen zur Verkabelung in Mehrfamilienhäusern im Bestandsbau ohne Leerrohre

  • Wie kommt der Glasfaseranschluss vom Keller in die Wohnung?

    Der Glasfasernetzanschluss beginnt im Keller des Gebäudes, geht über den Hausübergabepunkt (HÜP) und dann zu den Wohneinheiten. Diese werden direkt oder über Glasfaser-Etagenverteiler zu den Teilnehmeranschlüssen (Glasfaser-TAEs) in den Wohnungen geführt. Die Leitungen können dabei in Leerrohren verlegt, eingeputzt oder über Miniaturkabelkanäle geführt werden.

  • Wie kann ich Glasfaser in einem bestehenden Gebäude ohne Leerrohre verlegen?

    Gerade in älteren Häusern und auch in Bestandsbauten gibt es häufig keine bestehende Leerrohr-Infrastruktur. Erschwerend kommt hinzu, wenn Verzierungen wie z. B. Stuckelemente oder hochwertige Tapeten durch die Kabelverlegung nicht beschädigt werden sollen. Gerade hier eignet sich der Einsatz der fast unsichtbaren Miniaturkabelkanäle der Clear Track Lösung von Corning. Die Clear-Track-Lösung ermöglicht eine optisch ansehnliche, zuverlässige und schnelle Installation für herausfordernde Anwendungen in Ein- und Mehrfamilienhäusern, wenn es darauf ankommt, dass die Glasfaserinfrastruktur möglichst unentdeckt bleibt.

  • Welche Komponenten gehören zur Clear Track Lösung?

    Im Wesentlichen brauchen Sie einen Miniatur-Kabelkanal und entweder die 900 µm starke Clear Fiber oder bei gleichzeitiger Verlegung mehrerer Fasern das Glasfaserkabel.
    Sie benötigen für Clear Track keine Spezialwerkzeuge. Es gibt jedoch ein paar nützliche Tools, die das Verlegen der Miniaturkanäle erleichtern. Die Gürtelclip-Spulenhalterung ermöglicht es den Kanal freihändig zu verlegen und das Installationswerkzeug hilft bei der Montage der Clear Fiber. Eine optionale transparente Abdeckung für Clear Track Miniatur-Glasfaserkanäle ist praktisch unsichtbar und bietet zusätzlichen Schutz.

  • Kann ich Clear Track-Kabelkanäle auch im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses verlegen?

    Grundsätzlich kann man die Clear Track Lösung – unter Beachtung des Brandschutzes - auch im Treppenhäusern verlegen.

  • Fallen Clear Track Glasfaserkanäle unter die Bauproduktenverordnung (BauPVO)?

    Um diese Frage zu beantworten haben wir den Verband der Elektro- und Digitalindustrie ZVEI gebeten seine Einschätzung über die Anwendung der BauPVO zu geben. Der ZVEI hat in einem Faktenblatt Glasfaserkanäle Breitbandausbau unter Berücksichtigung der BauPVO hierzu Stellung bezogen.

  • Für welche Gebäudeklassen eignet sich die Clear Track Lösung?

    Der flexible, durchgehende Clear Track Miniaturkabelkanal kann ohne Spezialwerkzeug, Zubehör oder Eckelemente problemlos um jede Ecke sowie auf gekrümmten oder unregelmäßigen Oberflächen verlegt werden. Durch die Arretierung und die biegsame Klebefläche ist die Glasfaser optimal geschützt, die Mikroreplikationseigenschaften sorgen für eine diffuse Lichtreflexion und eine unauffällige Integration des Systems in die Umgebung. Trifft Licht auf die Oberfläche, wird es in viele Richtungen gestreut, so dass der transparente Kabelkanal optisch nahezu verschwindet. Für die Verlegung von bis zu 4 Einzelfasern nebeneinander kann ein sogenannter Quad-Kanal verwendet werden. Ein breiterer Hallway Miniaturkabelkanal kann mit einem 2,4 mm dicken Glasfaserkabel mit bis zu 12 Fasern bestückt werden.

  • Wie installiert man Clear Track Lösung?

    Das folgende Video veranschaulicht, welche Installationsschritte für die Clear Track Montage empfohlen werden: https://www.youtube.com/watch?v=Z7Kix2kFJCA

  • Gibt es schon Erfahrungen mit der Clear Track Lösung von Corning?

    Die Clear Track Lösung von Corning konnte sich schon in einer Reihe von Projekten in Mehrfamilienhäusern (MFH) beweisen. So wurden zwischen 2015 und 2023 mehr als 6 millionen Meter des Miniaturkabelkanals eingesetzt. Dies umfasst unter anderem Projekte in den USA, auf den Philippinen oder in Baden-Württemberg in Deutschland. Sprechen Sie uns gern an um Clear Track gemeinsam

  • Ist Clear Track gegen internationale Standards geprüft worden?

    Wir haben Clear Track gegen gängige internationale Standards Telcordia und IEC getestet um Aussagen über das Langzeitverhalten, Zuverlässigkeit und Brandverhalten zu erhalten. Eine Übersicht über die speziellen Prüfungen erfahren Sie in unserer Test Report Summary (in Englisch).

  • Was ist die Entstehungsgeschichte der Clear Track-Lösung?

    Clear Track wurde mit der Übernahme der Communication Market Division von 3M im Juni 2018 in unser Portfolio aufgenommen. Eine der besten Eigenschaften der Lösung selbst ist die proprietäre Kleberückseite, die eine schnelle und einfache Installation auf praktisch jeder Oberfläche ermöglicht. Es werden keine zusätzlichen Klebstoffe, Klammern, Kunststoffkanäle oder Rohrleitungen benötigt. Die Kleberückseite ist erprobt und funktioniert auf den meisten Oberflächen. Darüber hinaus ist Clear Track nahezu „unsichtbar“ und daher ästhetisch ansprechend. Kurzum, Clear Track ist eine schnelle, einfache und zuverlässige Möglichkeit, Glasfaser in Gebäuden zu verlegen, auch wenn keine Rohrinfrastruktur vorhanden ist.

Clear Track Installationsvideos für Treppenhäuser und Wohnräume

Erfahren Sie, wie Sie Clear Track Minitur-Kabelkanäle von Corning im Treppenhaus richtig installieren.

Entdecken Sie mehr: Clear Track Miniturkanäle von Corning innerhalb der Wohnung richtig installieren.

Fragen zum Thema Clear Track? – Wir helfen gerne!

Ganz gleich, ob Sie Unterstützung bei aktuellen Projekten oder bei der vorausschauenden Planung benötigen: Profitieren Sie von unserem Knowhow und unserer langjährigen Erfahrung

Vielen Dank!

Vielen Dank, dass Sie mit uns Kontakt aufgenommen haben. Ein Mitarbeiter von Corning wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihre Anfrage zu beantworten. Sollten Sie sofortige Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice unter +49 30 5303 2100 oder 00 800 2676 4641.

Hilfreiche Tools und Ressourcen