极其坚韧 | 深入地心之旅 | Corning Gorilla Glass

在中国重庆秀丽的山水间,隐藏着幽深黑暗、环境复杂且神秘莫测的玉龙巨穴,为了记录这次充满未知的探洞之旅,谷岳选择了三星盖乐世S7 edge手机,该手机配备了坚韧的康宁®第四代大猩猩®玻璃。

重庆拥有三千万人口,是中国著名的旅游胜地。独特的地形地貌造就了令人叹为观止的自然奇观。这里隐藏着无数洞穴,其中某些洞穴跻身于世界最深洞穴之列。这些自然奇观总是激起探险者的无限幻想同时也考验着他们的耐力,无畏之士们翻山越岭、顺绳索而下,只为一览黑暗外衣下所隐藏的迷人魅力。

谷岳是受人尊敬的著名旅行探险家和旅游电视节目主持人兼制作人。对于冒险和探索罕有人至的危险地带,他并不陌生。令人意外的是,谷岳和我们许多人一样有恐高症。但与一些人不同的是,他直面恐惧,挑战极限,毫无畏惧地去探索狭长陡峭的玉龙洞。

在整个探险过程中,“坚韧”永远伴随其中。艰险复杂的地形、坚韧和经验丰富的重庆洞穴探险队、坚韧可靠的攀登设备,当然还有坚韧强大的配备具有抗损性能的康宁®第四代大猩猩®玻璃的三星盖乐世S7 edge手机。

精彩照片

 

坚韧新高度配备康宁®第四代大猩猩®玻璃的三星盖乐世S7 edge手机

谷岳曾在偏远城市雅库茨克与马加丹之间那条恶名远扬的“尸骨之路”科雷马公路经历过1,260英里( 2,027公里)的摩托车探险之旅,三星盖乐世S7 edge防水手机就伴随着他经历了整个疲惫不堪的旅程。因此在探险人迹(和手机)罕至的洞穴时,三星盖乐世S7 edge智能手机当然是谷岳的第一选择。三星盖乐世S7 edge 手机双面均配备坚韧的康宁®第四代大猩猩®玻璃,并采用了5.5英寸Quad-HD Super AMOLED超薄双曲面屏,可提供无与伦比的坚韧性、清晰度和触摸灵敏度。谷岳主要依赖三星盖乐世S7 edge手机提供的额外光源在极暗的环境中拍照。盖乐世S7 edge手机相机采用了1200万像素F1.7镜头,这是智能手机可用的光圈最大的镜头。因此在幽暗的环境下拍出清晰而精细的照片丝毫不是问题。如果手机没电谷岳也会束手无策。而盖乐世S7 edge手机配有3600毫安时容量的长续航电池,让他后顾无忧。