康宁®大猩猩®玻璃DX | G康宁®大猩猩®玻璃DX+ | 康宁® 大猩猩®玻璃
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
康宁®大猩猩®玻璃DX,  康宁®大猩猩®玻璃DX+

玻璃类型

玻璃类型

Gorilla Glass DX, Gorilla Glass DX+

康宁®大猩猩®玻璃DX,康宁®大猩猩®玻璃DX+

在过去七年中,康宁针对超过85,000名消费者展开调研。由此发现,阳光下的可视性被消费者列为最希望盖板玻璃拥有的属性之一。为了响应这一需求,康宁®大猩猩®玻璃DX和康宁®大猩猩®玻璃DX+致力于加强设备显示屏的可视性。相较于普通玻璃,这两款新产品在前表面抗反射性能上提升75%,在显示屏亮度一致的情况下,其呈现出的对比度也有50%的提高。不仅如此,光学清晰度方面的改善也有助于电池使用寿命的延长。为了帮助先进移动设备显示屏,例如可穿戴设备的显示屏,更好地抵御碰撞、敲击及刮擦,大猩猩玻璃 DX传承了大猩猩玻璃一贯的优异抗刮擦性能。而大猩猩玻璃DX+的抗刮擦性能则更胜一筹,足以媲美其他高端盖板材料的性能,同时也拥有更加优异的抗冲击性能。坚韧之路,永不停歇。大猩猩玻璃 DX和大猩猩玻璃DX+ 预示着先进移动设备显示屏将进入一个优雅又不失坚韧的新时代,即使在阳光的直射下,屏幕依旧清晰无暇。

优势