Production Materials Engineer
Pracę w firmie Corning rozpocząłem w lipcu 2013 roku od 3-miesięcznych praktyk wakacyjnych w Dziale Inżynieryjnym. W tym okresie wspierałem bieżące zadania realizowane przez Dział Inżynieryjny. Brałem udział w kilku projektach optymalizacyjnych, z których najważniejszy dotyczył testów technologii odzyskiwania pełnowartościowego materiału z odpadu technologicznego. Po zakończeniu praktyk otrzymałem możliwość kontynuowania pracy dla Corning w ramach programu stażowego. W tym samym okresie rozpoczynałem II semestr studiów magisterskich stacjonarnych na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej. Dzięki współpracy między Corning a Wydziałem mogłem swój staż zrealizować przez pierwsze pół roku w ramach tzw. „Semestru Mobilnego”, opracowując projekt technologiczny, z którego ocena miała umożliwić uzyskanie zaliczenia II semestru na studiach. W ramach projektu opracowałem nowatorską metodę badania temperatury powłok kablowych w procesach wytłaczania. Ten projekt spotkał się z dużym uznaniem i zainteresowaniem w firmie, co otworzyło drogę do dalszej współpracy, tym razem w zakresie badań do mojej pracy magisterskiej. Po zakończeniu stażu rocznego, w listopadzie 2014 r., zostałem zatrudniony na stanowisku Młodszego Inżyniera Produkcji odpowiedzialnego za proces, na którym prowadziłem badania. Do moich obowiązków należał nadzór w kwestiach technicznych nad procesem produkcji komponentów kabli światłowodowych, obejmującym 7 linii technologicznych. W tym okresie zdobywałem doświadczenie w projektach mających na celu optymalizację kosztów i poprawę jakości oraz poprawę wydajności produkcji. W listopadzie 2015 r. uzyskałem awans na stanowisko Inżyniera Produkcji. Badania do pracy magisterskiej zostały uwieńczone sukcesem i przyczyniły się do istotnego usprawnienia procesu technologicznego, co pozwoliło mi w styczniu 2016 r. uzyskać tytuł magistra inżyniera, a w maju 2017 nagrodę „Najlepszego absolwenta Politechniki Łódzkiej w 2016”. W lipcu 2017 r. zmieniłem stanowisko na regionalnego inżyniera ds. Materiałów Produkcyjnych. Na tym stanowisku do moich najważniejszych zadań należy dobór, testowanie i wdrażanie nowych materiałów do produkcji kabli światłowodowych. W październiku 2017 r. rozpocząłem studia doktorskie na Wydziale Chemicznym PŁ w ramach programu MNiSW „Doktorat Wdrożeniowy”, inicjując badania w obszarze nowych technologii materiałowych pod kątem wdrożenia przez firmę Corning.
Gorąco zachęcam do udziału w programie praktyk i staży w firmie Corning. Firma rozwija się bardzo dynamicznie i stawia na nowoczesne technologie, więc jestem pewien, że każdy znajdzie coś interesującego w realizowanych zadaniach. Corning mocno wspiera rozwój kompetencji swoich pracowników, zapewniając szeroki pakiet szkoleń dla pracowników, dofinansowując koszty kursów (np.: nauki języka) czy studiów podyplomowych, a także daje często możliwość pracy w elastycznych godzinach, dla osób które chcą kontynuować zatrudnienie nie rezygnując ze studiów stacjonarnych.