Kierownik działu jakości
Moja przygoda z firmą Corning rozpoczęła się na V roku studiów. Jako stażysta w dziale produkcji kabli światłowodowych poznałem sposób działania tak dużej firmy produkcyjnej. Byłem odpowiedzialny za przygotowywanie raportów oraz wyliczanie wskaźników produkcyjnych. Od samego początku zostałem włączony w duży projekt usprawniający zarządzanie narzędziami produkcyjnymi. Brałem udział w opracowaniu i wdrożeniu zasad wydawania narzędzi na poszczególne linie produkcyjne. Po 2 miesiącach zostałem poproszony o objęcie zastępstwa na stanowisku młodszego inż. ds. środowiska EMEA. Byłem odpowiedzialny za zgodność produktów z dyrektywami i rozporządzeniami EU. Miałem okazję być w zespole wdrażającym elektroniczną platformę służącą do śledzenia wymagań środowiskowych dla konkretnych produktów firmy Corning. Po około roku czasu objąłem stanowisko młodszego specjalisty ds. środowiska. Byłem odpowiedzialny za wszystkie aspekty prawa środowiskowego dotyczącego tak dużego zakładu produkcyjnego jak i również utrzymywanie systemu zarządzania środowiskiem ISO-14001. Po dwóch latach prac zostałem doceniony i awansowałem na stanowisko specjalisty ds. środowiska. Prowadziłem projekt zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów, a także byłem odpowiedzialny za akcję zwiększającą świadomość środowiskową wśród pracowników firmy. Po kolejnych dwóch latach uzyskałem stanowisko starszego specjalisty ds. środowiska, a już w 2016 roku pomyślnie przeszedłem rekrutację na stanowisko inżyniera jakości. Uczestniczyłem w projektach wdrażających nowe produkty oraz akcjach optymalizujących pracę linii produkcyjnych. Rozwinąłem swoje kompetencje w zakresie SPC, FMEA oraz metodologii jakości wbudowanej w proces. W 2018 roku powierzono mi stanowisko kierownika działu jakości. Do moich zadań należy efektywne kierowanie zespołem inżynierów jakości oraz realizację zadań zdefiniowanych w strategii firmy.
Praca w firmie Corning daje ogromne możliwości rozwoju zawodowego i zdobywania nowych doświadczeń. Bardzo sobie cenię przyjazną atmosferę, która pomaga w budowaniu wiedzy i osiąganiu wyznaczonych celów.