CLT 45G NX Laser Glass Processing | Laser Glass Cutting and Drilling | Corning

This is an abstract image

Corning CLT 45G NX

Corning CLT 45G NX

Laser-Bearbeitung für die Glas-Industrie

Die CLT 45G NX ist eine Laser-Bearbeitungsmaschine, die sowohl in Forschung und Entwicklung als auch in der Serienproduktion eingesetzt werden kann. Sie ist speziell konstruiert für das Schneiden und Bohren von kristallinen Materialien, gehärtetem und ungehärtetem Glas, sowie für die Mikrobearbeitung von OLEDs, Polymeren, Wafern, Keramiken und Kunststoff.

Um die größtmögliche Präzision sicherzustellen sind sowohl die Maschinenbasis als auch die vertikalen Strukturen aus soliden Granitblöcken gefertigt. Eine moderne Konstruktion mit getrennten X-Y-Achsen, Linearmotorantrieben und spezieller CNC-Steuerung ermöglicht Verfahrgeschwindigkeiten von bis zu 1.000 mm/s bei einer Beschleunigung von maximal 10 m/s2. Mit den optional verfügbaren automatischen Be- und Entladestationen eignet sich dieses Lasersystem auch ideal für die Massenproduktion hoher Stückzahlen.

Für anspruchsvolle Aufgaben in der Mikro-Materialbearbeitung bietet die CLT 45G NX eine Achsen-Wiederholgenauigkeit von besser als 2 Mikrometern. Das System kann mit bis zu drei verschiedenen Laserquellen und entsprechenden Bearbeitungsköpfen ausgerüstet werden. Diese Flexibilität ist ideal für Forschungs- und Entwicklungs-Applikationen sowie für die Serienproduktion.