Mai 19, 2026 | 09:00 AM - Mai 21, 2026 | 04:00 PM
Koelnmesse (Halle 7+8 / Congress-Centrum Nord)
Messeplatz, 50679 Köln
,
Deutschland
Stand: Halle 8, Stand D24
Treffen Sie uns auf der #ANGACom!
Dienstag, 19. Mai - 09:00 - 18:00
Mittwoch, 20. Mai - 09:00 - 18:00
Donnerstag, 21. Mai - 09:00 - 16:00