Mai 23, 2023 | 09:00 AM - Mai 25, 2023 | 04:00 PM
Koelnmesse (Halle 7+8 / Congress-Centrum Nord)
Messeplatz, 50679 Köln
,
Deutschland
Stand: D24 / Halle 8
Besuchen Sie uns auf der Messe!
Dienstag, 23. Mai - 09:00 - 18:00
Mittwoch, 24. Mai - 09:00 - 18:00
Donnerstag, 25. Mai - 09:00 - 16:00