Vascade® Optical Fibers

Soluciones de alta velocidad y alta capacidad para redes submarinas transoceánicas y regionales

Fibra óptica Vascade®

Fibra óptica Vascade®

Las fibras ópticas Vascade® brindan el rendimiento y la confiabilidad requerida en todas las redes submarinas con distancias transoceánicas, lo que permite soluciones submarinas de alta velocidad y alta capacidad. Todas las fibras Vascade comparten las características fundamentales de una fiabilidad mecánica superior y un rendimiento óptico excepcional. Cuando es necesario, la coloración de la fibra óptica y el empalme de alta precisión se producen en un entorno completamente limpio.

La fibra Vascade EX3000 es una fibra con núcleo de sílice de muy baja pérdida y con gran superficie efectiva, optimizada para sistemas submarinos repetidos de alta velocidad de bits; Cumple con la recomendación ITU-T G.654.D.

La fibra Vascade EX2000 es una fibra con núcleo de sílice de gran superficie y pérdidas ultrabajas optimizada para la mayoría de los sistemas submarinos, incluidos los sistemas SDM lineales; Cumple con las recomendaciones UIT-T G.654.B y G.654.D. La fibra Vascade EX2000 ahora está disponible en un diámetro de recubrimiento nominal más pequeño de 200 micrones.

La fibra Vascade se puede comprar de forma natural o coloreada. Las fibras de Corning con tecnología de identificación ColorPro™, nuestra solución de colores, permiten que los fabricantes de cables reduzcan los costos, minimicen el uso del espacio y aprovechen una oferta de productos mejorada. Obtenga más información sobre la tecnología de identificación ColorPro™ de Corning®.

Recursos adicionales

Recursos adicionales

Recursos técnicos

Noticias

Noticias

Corning presenta las primeras fibras de diámetro más pequeño y de pérdida ultrabaja de la industria para redes de largo alcance

Corning Incorporated anunció hoy una serie de adiciones más pequeñas y densas a su cartera de innovaciones de fibra y cable de largo alcance, incluidas las primeras fibras de largo alcance submarinas y terrestres del mundo en un diámetro de 200 micrones.

Read More
Compartir