BPEO-CT Multiport Terminal

16 abonados por terminal: hasta 50% menos terminales por enlace

Caja Terminal Óptica UCAO Multiport 16P

Caja Terminal Óptica UCAO Multiport 16P

La CTO UCAO Multiport es parte de la solución de Corning para redes FTTH con arquitectura en cascada, o derivación distribuida, con la ventaja de atender hasta 16 suscriptores por terminal, permitiendo una reducción de hasta un 50% en el número de terminales en el enlace. Es el terminal ideal para redes de fibra óptica en las regiones más pobladas, debido a su diseño con hasta 18 puertos preconectorizados OptiTap® de Corning, que permite activaciones rápidas y confiables.

Características e Beneficios

Características Benefícios
Puertos preconectorizados con conectores OptiTap® Reduce las fallas y aumenta la velocidad de implementación
16 abonados por terminal Economía en torno de 20% de los costos con terminales en del enlace
8 puertos para suscritores en cada lado de la terminal Fácil manejo para conexión y desconexión en todos los puertos
Caja IP68 totalmente hermética Adecuado para aplicaciones aéreas y subterráneas
Amplia zona de identificación Cumple con los estándares de identificación de campo de los operadores

Versiones:

Versiones:

UCAO MP 18 puertos: terminal de distribución/continuidad:

La Caja Terminal Óptica UCAO Multiport de 18 puertos está equipada con un splitter/divisor óptico 1x2 con división de señal asimétrica, que alimenta el puerto de paso que alimenta a los terminales subsiguientes, para la continuidad de la red. También dispone de un splitter 1x16 que alimenta los puertos de conexión de abonados.

UCAO MP 17 puertos: último terminal del enlace

La CTO UCAO Multiport de 17 puertos está equipado con un splitter/divisor óptico de 1x16 para admitir las conexiones de los clientes, diseñado para ser utilizado como el último terminal de la cadena.