BPEO-CT Multiport Terminal

Más pequeña, más ligera y más económica: la solución ideal para redes de derivación distribuidas

Caja terminal BPEO CT Multiport

Caja terminal BPEO CT Multiport

La caja terminal óptica BPEO CT Multiport de Corning es parte de una nueva generación de soluciones para conectividad producidas en Brasil, para cumplir con los requisitos y prácticas específicas de las redes en Latinoamérica.

Es la terminal ideal para redes distribuidas Tap o en cascada, por su diseño con hasta 10 puertos OptiTap® preconectorizados y con capacidad para alojar hasta dos splitters ópticos, uno de ellos con división de potencia de señal asimétrica.

Características Benefícios
Puertos preconectorizados con conectores OptiTap® Reduce las fallas y aumenta la velocidad de implementación
Disposición lineal de conectores y con buen espaciado Fácil manejo para conexión y desconexión en todos los puertos
Terminal IP68 totalmente hermética Adecuado para aplicaciones aéreas y subterráneas
Amplia zona de identificación Cumple con los estándares de identificación de campo de los operadores
Diseño compacto y ligero Fácil instalación y aprobaciones de proyectos más rápidas
Conectores identificados por colores y números grabados Fácil identificación de los puertos de entrada y salida

Versiones:

Versiones:

10 puertos: Terminal de distribución/continuidad:

La terminal multipuerto BPEO CT de 10 puertos está equipada con un divisor óptico 1x2 con división de señal asimétrica, que alimenta el puerto de paso y que a la par alimenta los terminales posteriores para la continuidad de la red. También tiene un divisor de 1x8 que alimenta los 8 puertos de conexión del suscriptor.

9 puertos: terminal al final de la red

La terminal multipuerto BPEO CT de 9 puertos está equipada con un divisor de 1x8 para admitir las conexiones del cliente, diseñada para ser utilizada como la última terminal de la cadena.